Wählen Sie Ihr Land

Global

RFID-Authentifizierung, Explosionsschutz und Hygiene – das HMI-Gesamtpaket

Die Karte oder den Chip dranhalten und fertig: So schnell und einfach funktioniert die Identifikation eines befugten Mitarbeiters dank der RFID-Technologie. Gleichzeitig kann der Zugriff auf kritische Prozesse im Detail dokumentiert werden, die Sicherheit und Nachverfolgbarkeit sind dadurch ohne großen Aufwand gewährleistet. Die HMI VisuNet FLX-Serie bietet Bediengeräte mit integrierten RFID-Readern zur einfachen Nutzerauthentifizierung bis Zone 2/22, Division 2.

Schnell, individuell und berührungslos

RFID-Lesegeräte erfassen die Information auf einem Transponder berührungslos: Der kleine Datenspeicher in Chip- oder Kartenform muss nur kurz in den Lesebereich des Readers gehalten werden. Diese Nutzerauthentifizierung verhindert ohne zeitaufwendige Eingabe von Passwörtern und Anmeldeinformationen den unbefugten Zugriff auf das Prozessleitsystem und ermöglicht zugleich eine vollautomatische Dokumentation. Die Zugangsrechte können für jeden Mitarbeiter individuell angepasst werden. Das Backend-System kann beispielsweise zwischen Berechtigungsstufen unterscheiden und Zugriff auf bestimmte Prozessschritte oder alternative Arbeitsabläufe gewähren.

Bis Zone 2/22 einsetzbar

Die Geräte der Serie RFID20-* sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 2/22 (Division 2 ausstehend) zugelassen und können als eigenständiges, bündig montierbares Gerät zur Integration in vorhandene Gehäuse oder mittels USB-Anschluss an einen PC angeschlossen werden. Bevorzugt werden sie in einem VisuNet FLX-Industriemonitor integriert. Das System kann im Edelstahlgehäuse konfiguriert werden, welches sich für Innenanwendungen eignet oder im Aluminiumgehäuse mit erweitertem Temperaturbereich, welches dann auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Höchste Hygienestandards für pharmazeutische Produktionen

VisuNet FLX: ideal für Anwendungen in pharmazeutischen Umgebungen

Die integrierte Montage bietet unter anderem in Bereichen mit hohen Hygienestandards entscheidende Vorteile. Dort eingesetzte HMI-Systeme müssen die Anforderungen der GMP-Richtlinie (Good Manufacturing Practice) erfüllen und leicht zu reinigen sein. Die VisuNet FLX-Serie ist für den Einsatz in pharmazeutischen Reinräumen konzipiert. Das robuste Edelstahlgehäuse weist weder Ablagerungsflächen noch unzugängliche Spalten auf und ist resistent gegen die industrieüblichen aggressiven Reinigungsmittel.

VisuNet RM Shell für sichere Integration

Die Thin-Client-Software VisuNet RM Shell 6 bietet

  • neueste Windows-Sicherheitsfunktionen,
  • strenge Zugangskontrolle,
  • eine direkte Konfiguration des RFID-Lesegeräts und
  • einen Tracermodus zur Identifizierung vorhandener Tag-Typen.

Dies ermöglicht eine optimale Leserkonfiguration entsprechend Ihren Anforderungen und eine Backend-Authentifizierung mit der Datenbank.

Die Verwaltungssoftware VisuNet Control-Center setzen Sie ein zur

  • allgemeinen Verwaltung der RM Shell Thin Clients sowie
  • Fernkonfiguration des RFID-Lesegeräts, einschließlich der Neukonfiguration und Duplizierung vorhandener Konfigurationen auf Ersatz- oder neue Thin Clients.

Mit dem integrierten RFID-Reader erhält das Bedienpersonal ein Gesamtpaket aus einer Hand, das die Nutzerauthentifizierung nicht nur sicherer, sondern auch effizienter macht.