Wählen Sie Ihr Land

Global

Umfassendes Update des PXV- und PCV-Portfolios: Absolute Positionierung auf neuem Niveau

Jetzt mit einer kompakten neuen Bauform und den Schnittstellen IO-Link und EtherCAT®

Portfolio an Systemen für die kamerabasierte Linearpositionierung

Das Portfolio der kamerabasierten Linearpositionierung wächst: Die ersten PXV-Leseköpfe in der besonders kompakten und kosteneffizienten Bauform F213 sind nun erhältlich. Die neuen Leseköpfe sind wahlweise mit SSI- oder IO-Link-Schnittstelle ausgestattet. Dank kontinuierlicher Qualitätsüberwachung sorgen sie für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Darüber hinaus sind für die Positioniersysteme PXV und PCV jeweils zwei neue Leseköpfe in der bewährten Bauform F200 verfügbar – je einer mit PROFINET- und erstmals auch einer mit EtherCAT-Schnittstelle. Dies sind die ersten Modelle einer neuen Generation, die dank umfassend überarbeiteter Hardware- und Software-Features eine noch präzisere Echtzeitpositionierung gewährleisten sowie zusätzliche Diagnosemöglichkeiten eröffnen. Als zukunftssichere Lösung entsprechen sie außerdem den Anforderungen des EU Cyber Resilience Act (CRA).

Kompakte PXV-Leseköpfe für beengte Einbausituationen und IO-Link-Umgebungen

PXV-Lesekopf in der kompakten Bauform F213

Die PXV-Varianten in der neuen Bauform F213 verfügen über ein besonders schmales Gehäuse von nur 70 × 70 × 35 mm mit einem Kabelausgang. Damit eignen sie sich ideal für Anwendungen in der Logistik, in der Automobil- oder Elektronikindustrie, wo platzsparende, kostengünstige Lösungen gebraucht werden – ob in Regalbediengeräten oder in Fördersystemen.

Neben zwei SSI-Geräten ist auch ein Modell mit IO-Link-Schnittstelle verfügbar. Dadurch können die DataMatrix-Positioniersysteme von Pepperl+Fuchs nun auch in Industrie-4.0-Umgebungen eingesetzt werden, zum Beispiel in Kombination mit OPC-UA- oder MQTT-IO-Link-Mastern. Mit der Nutzung des neuen IO-Link-Lesekopfs profitieren Anwender von einer einfachen Konfiguration und schnellen Inbetriebnahme. Zusätzlich stehen umfangreiche diagnostische Daten für Predictive-Maintenance-Zwecke zur Verfügung, während die Speicherung von Geräteparametern einen schnellen Gerätetausch ermöglicht.

Sowohl die SSI- als auch die IO-Link-Leseköpfe in der Bauform F213 geben außerdem Qualitätswerte aus. Diese kontinuierliche Qualitätsüberwachung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschmutzungen oder Beschädigungen, sodass Fehler sofort behoben werden können und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt ist.

Der Lesekopf erkennt beschädigte oder verschmutzte Codes und gibt Qualitätswerte aus
Lesekopf mit EtherCAT-/PROFINET-Schnittstelle

Die ersten PXV- und PCV-Leseköpfe einer neuen Generation – mit PROFINET und EtherCAT

Die neuen PXV- und PCV-Leseköpfe in der Bauform F200 mit PROFINET- und EtherCAT-Schnittstellen sind die ersten Modelle einer neuen Generation und funktionskompatibel mit dem bestehenden Portfolio für die kamerabasierte Linearpositionierung. Die neuen Varianten bringen eine Reihe von Verbesserungen mit: So bieten sie etwa eine höhere Auswertefrequenz von 100 Hz statt bisher 40 Hz. Zusätzlich wurde die Überfahrgeschwindigkeit von 8 m/s auf bis zu 12,5 m/s erhöht. Damit ermöglichen die Geräte auch in Anwendungen mit besonders schnellen Bewegungsabläufen eine präzise Echtzeitpositionierung.

Darüber hinaus zeichnen sich die neuen Leseköpfe durch ein deutlich größeres Sichtfeld aus. Dies sorgt für besonders robuste Leseergebnisse und eine hohe Flexibilität bei der Installation, weil nun größere Lücken zwischen den Codes überbrückt werden können. Bei den PCV-Geräten wurde außerdem der Toleranzbereich des z-Abstands erhöht, um Unterschiede in der Anlage etwa bei Kurvenfahrten auszugleichen und eine flexiblere Montage zu ermöglichen.

Beim Einsatz der neuen Positioniersysteme profitieren Anwender zudem von verbesserten Diagnosemöglichkeiten. Beispielsweise werden der z-Abstand vom Lesekopf zum Codeband sowie der Rotationswinkel des Lesekopfs kontinuierlich überwacht, sodass sich Fehler in der Montage erkennen lassen. Außerdem liefern die Geräte Qualitätswerte, mit denen sich die vom Lesekopf erfasste Szene einschließlich des Codebands bewerten lässt. Über die Serviceschnittstelle TCP/IP können die Sensoren mit der Pepperl+Fuchs Software Vision Configurator verbunden werden, um Diagnosedaten anzuzeigen, Bildaufnahmen zu machen oder Remote-Updates durchzuführen.

Schritt für Schritt wird das gesamte PXV- und PCV-Portfolio auf die Hard- und Software der neuen Generation umgestellt, sodass auch weitere Varianten in Zukunft von den verbesserten Features profitieren.

Vorteile der Positioniersysteme PXV und PCV

  • Hochzuverlässiges Absolut-Positioniersystem mit einzigartiger Kombination aus 2-D-Kamera und DataMatrix-Codeband zur berührungslosen Positionierung auf bis zu 100.000 m
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit: Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung oder Beschädigung des Codebandes durch mehrfache Code-Redundanz
  • Kosteneffiziente Lösung mit kompakter Bauform eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme über RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT oder IO-Link