Wählen Sie Ihr Land

Global

Zukunftssichere RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact für nahtlose Integration in SPS- und IT-basierte Systeme

Steigende Anforderungen an Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Produktion und entlang der gesamten Lieferkette verstärken den Einsatz von automatischen Identifikationstechnologien wie RFID. Diese Transparenz erfordert eine bessere Vernetzung zwischen Produktionsnetzwerken (OT) und IT-Systemen. Zudem nehmen die betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen an die Cybersicherheit kontinuierlich zu.

RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact B40 für LF-, HF- und UHF-RFID-Schreib-/Lesegeräte von Pepperl+Fuchs

Die neue RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact B40 (IC-KP2-2HB40-2V1D) ermöglicht die Anbindung von bis zu zwei RFID-Schreib-/Lesegeräten von Pepperl+Fuchs – unabhängig von der eingesetzten Frequenz (LF, HF oder UHF). Die kompakte Auswerteeinheit unterstützt gängige Industrial-Ethernet-Protokolle sowie IIoT-Schnittstellen und lässt sich nahtlos in SPS- und IT-basierte Systeme integrieren. Als zukunftssichere Lösung entspricht das Gerät den Anforderungen des EU Cyber Resilience Acts (CRA) und gewährleistet langfristige Sicherheit und Investitionsschutz durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Updates.

Einfache Vernetzung zwischen OT- und IT-Systemen

Die IDENTControl Compact B40 verfügt über eine Multiprotokoll-Ethernet-Schnittstelle sowie einen integrierten Switch und unterstützt die Protokolle PROFINET und EtherNet/IP. Damit ist eine einfache Integration in speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verschiedener Hersteller möglich. Darüber hinaus ermöglicht eine integrierte REST API die einfache Anbindung an übergeordnete IT- und IIoT-Systeme.

Intuitives Webinterface und automatische Zeitsynchronisation

Mit ihrem modernen und intuitivem Webinterface bietet die IDENTControl Compact B40 einen hohen Bedienkomfort und erleichtert die Inbetriebnahme und Einstellung aller Parameter der angebundenen IPH*- (LF), IQH*- (HF) und IUH*- (UHF) Schreib-/Lesegeräte von Pepperl+Fuchs.

Die Auswerteeinheit verfügt im Vergleich zu bisherigen Modellen über eine gesteigerte Leistung und höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die automatische Zeitsynchronisation über das Network Time Protocol (NTP/SNTP) sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und vereinfacht dank präziser Zeitstempel beispielsweise Fehleranalysen.

Unübertroffen in der Anwendung

Das kompakte, vollvergossene Metallgehäuse ist besonders robust und ermöglicht eine platzsparende, dezentrale Montage im Feld. Dank des erweiterten Betriebstemperaturbereichs von -25 °C bis 70 °C und der Schutzart IP67 ist die IDENTControl Compact B40 für alle gängigen industriellen Anwendungen bestens geeignet – ob im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie, Lager- und Fördertechnik oder der Bekleidungsindustrie.

Vielfältige Einsatzbereiche

RFID IDENTControl Compact B40 von Pepperl+Fuchs im Einsatz in einem Gepäckfördersystem

Lager- und Fördertechnik

RFID ermöglicht die schnelle, zuverlässige und kontaktlose Identifikation, Zuordnung und Rückverfolgbarkeit von Waren und Transportbehältern in Echtzeit. So lassen sich Prozesse, wie beispielsweise in der Intralogistik oder in Gepäckförderanlagen an Flughäfen, intelligent automatisieren. Die RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact B40 sorgt dabei für maximale Effizienz, reduzierte Betriebskosten und eine spürbar gesteigerte Prozesssicherheit. Ihr intuitives Webinterface erleichtert die Inbetriebnahme und Parametereinstellungen der angebundenen Schreib-/Lesegeräte.

Die Auswerteeinheit IDENTControl Compact B40 von Pepperl+Fuchs an einer Hängebahn zur Sortierung von Kleidersäcken

Einzelhandel und Bekleidungsindustrie

Im Einzelhandel und der Bekleidungsindustrie ermöglicht der Einsatz von RFID eine schnelle, berührungslose Erfassung großer Artikelmengen und spart dadurch erheblich Zeit. Die RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact B40 kann per REST API nahtlos in bestehende IT-Systeme integriert werden. Die durchgängige Transparenz über Bestände sorgt für eine optimierte Warenverfügbarkeit, weniger Out-of-Stock-Situationen und eine effizientere Logistik. Darüber hinaus unterstützt RFID Omnichannel-Prozesse wie Click & Collect, verbessert die Diebstahlsicherung und sorgt für die Rückverfolgbarkeit der Waren über die gesamte Lieferkette.

IDENTControl Compact B40 mit Multiprotokoll-Ethernet- und IIoT-Schnittstellen

Zukunftssichere Investition

Mit der IDENTControl Compact B40 stellt Pepperl+Fuchs sein Produktportfolio an kompakten Auswerteeinheiten zukunftssicher nach den neuesten Cybersecurity-Anforderungen des Cyber Resilience Acts (CRA), der 2027 in Kraft treten wird, auf. Über das nutzerfreundliche Webinterface lassen sich Software-Updates einfach ausführen. So profitieren Anwender auch von zukünftigen Weiterentwicklungen und Sicherheits-Updates, was eine langfristige Sicherheit auf IT- und OT-Ebene gewährleistet.

Highlights der IDENTControl Compact B40

  • Maximale Flexibilität: Unterstützung verschiedener Industrial-Ethernet-Protokolle und IIoT-Schnittstellen sorgen für nahtlose Integration in SPS- und IT-basierte Systeme
  • Universell einsetzbar: Anbindung und Auswertung aller RFID-Frequenzen (LF, HF und UHF) in einem Gerät
  • Zukunftssichere Investition: Entwickelt nach den Anforderungen des EU Cyber Resilience Acts (CRA) gewährleistet langfristige IT- und OT-Security
  • Schnelle Inbetriebnahme: intuitive Bedienung über modernes Webinterface
  • Hohe Prozesssicherheit: präzise Zeitstempel durch automatische Synchronisation via NTP/SNTP
  • Kompakt und robust: platzsparendes, vergossenes Metallgehäuse in Schutzart IP67 ermöglicht die einfache und dezentrale Feldmontage