Wählen Sie Ihr Land

Global

50FY41-V4A-50-KIT Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hallsensor
  • Reichweite 2,5 mm
  • 4-Draht DC
  • Magnet und Hall-Effekt-Sensor im Lieferumfang enthalten
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 50FY41-V4A-50-KIT

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP/NPN
Schaltabstandsn2,5 mm bei 0 mm Versatz, 1,3 mm bei 3.5 mm Versatz, 0 mm bei 4,0 mm Versatz
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 12 V
KurzschlussschutzNO
SpannungsfallUd7 V bei 10 kω Last, 12 V Stromversorgung
BetriebsstromIL0,5 mA
Stromaufnahme30 mA
Normenkonformität
NormenIEC 60947-5-2:2012
IEC 60947-5-3:2013
IEC 61236-3-1:2008
CE-Konformität2014/30/EU
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
Gehäusematerial316 Edelstahl
Stirnfläche316 Edelstahl
SchutzartIP69K
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,35 mm ± 0,4 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegelb
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL15 m
Abmessungen
Breite39 mm
Tiefe12,7 mm
Länge39 mm
HinweisNur zugelassen für die Verwendung mit FYQLA1-140R-3 und KE5D2-6H/2R-S
Ausschließlich mit Aktuator 52FY31-V4A verwenden
Generelle Hinweise