Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-W-PG7 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gewinkelt, A-kodiert, 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-W-PG7

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung verdrehbar in 90°-Schritten
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F) , Derating beachten
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment1,5 ... 1,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP65
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse28,9 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPBT, schwarz
DichtungNBR , FKM
KontaktoberflächeCuSnZn
Generelle Hinweise