Wählen Sie Ihr Land
MHV-BT-F07-G17 Montageset
Verstellbares Montageset für handbetätigte Armaturen der Baugröße F07 nach EN ISO5211, Vierkant G= 17 mm, Mindesthöhe 19 mm
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einfache Montage
- Keine Bohrung in Antriebswelle erforderlich
- Inkl. Handhebel
- Komplettlösung aus Edelstahl
- Normgerecht
- Höhenverstellbar
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV