Wählen Sie Ihr Land

Global

OBR5500-18GK40-E3-V1 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kurze Bauform im M18-Kunststoffgehäuse
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Schutzart IP67
  • Sehr hohe Reichweite
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.61,19 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBR5500-18GK40-E3-V1

Betriebsreichweite0 ... 5,5 m
Reflektorabstand0 ... 5,5 m
Grenzreichweite7,8 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 350 mm bei 5,5 m
Öffnungswinkelca. 2,6 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 40000 Lux
MTTFd1552 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartQ - Pin4: PNP Öffner / hellschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 3-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
SteckerPlastik
Masseca. 8 g
Abmessungen
Länge45,1 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18
Generelle Hinweise