Wählen Sie Ihr Land

Global

40FR1-33 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetisch betätigter Reed-Schalter
  • Geeignet für Allspannung
  • Hermetisch abgedichtete Kontakte
  • Passender Permanentmagnet
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 40FR1-33

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypReed-Kontakt
Schaltabstandsn19,8 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC/DC
Ausgangsart2-Draht AC/DC
Mechanische Lebensdauer3 x 107 Schaltungen
BetriebsspannungUB100 V DC, 250 mA 115 V AC, 250 mA
HystereseHtyp. 12 % ( 2,54 mm )
Kontaktwiderstand0,15 Ω
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ bei 200 V
Durchschlagfestigkeit200 V AC, 60 Hz
Ausschaltpunkt≤ max. 43 mm
Elektrische BelastbarkeitWechselstromversorgung: 10 VA, 132 V AC, 750 mA
Gleichstromversorgung: 10 W, 100 V DC, 300 mA
Umgebungstemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP68
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm
Generelle Hinweise