Wählen Sie Ihr Land

Global

41FR2 Magnetischer Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetischer Betätiger
  • Kompatibel mit 40FR1.. Serie
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 41FR2

SchaltzustandsanzeigeSchließer
Umgebungstemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
GehäusematerialPolycarbonat
StirnflächePolycarbonat
SchutzartIP68
Abmessungen
Breite16 mm
Tiefe16 mm
Länge74,2 mm
HinweisALNICO-Magnet
Generelle Hinweise