Wählen Sie Ihr Land

Global

BT32XAS Betätiger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zwei feste, um 180° versetzte Betätigungsflächen
  • Wirkungsrichtung umgekehrt (Endlage unbedämpft)
  • Fingerschutz
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten BT32XAS

Betätiger für Baureihe F25
Ringdurchmessermax. 40 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Wellendurchmesser< 31 mm
Wellenhöhe20 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
Gehäuse1.4057
HutstopfenPBT (1 Stück schwarz)
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse200 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 1,5 Nm