Wählen Sie Ihr Land

Global

CBB10-30GK60-E0 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • Schaltabstand einstellbar mit Poti
  • Erhöhte EMV-Festigkeit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CBB10-30GK60-E0

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F40 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 10 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,8 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd700 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung:
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,4 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm
Generelle Hinweise