Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-VDM28-02 Montagehilfe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-VDM28-02

Montage- und Feinjustagevorrichtung für Sensoren der Serie 28
MaterialVerzinkter Stahl schwarz
Masseca. 320 g
BefestigungSensor Befestigungsmaterial inklusive