Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3-Draht DC
  • Tastweite 2 mm
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Ferromagnetische Objekte
  • 150-mm-Kabelstecker mit POC-Ummantelung
  • Schweißfeldimmun
  • Schweißschlacken Beschichtung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
Anmerkung: Der Sensor kann 0,5 mm in Stahl eingesetzt werden, ohne dass sich dies auf das Sensorfeld auswirkt.
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0.6 - 0.8
Reduktionsfaktor rMs0
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf80 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL≤ 200 mA
Stromaufnahme≤ 22 mA
ReststromIr≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
MTTFd828 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeDual-LED
grün: Versorgung
gelb: Ausgang
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Schockfestigkeit30 g 11 ms 3 Achsen
AnschlussartFestkabel mit Stecker
GehäusematerialXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Anzugsmoment≤ 0,6 Nm
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialPOC
Farbeorange
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL150 mm
Abmessungen
Höhe5,5 mm
Breite7,9 mm
Länge30 mm
Generelle Hinweise

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.