Wählen Sie Ihr Land

Global

PortVision DX SoftwarePortVision DX

Erkennungs- und Verwaltungssoftware

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Netzwerkinformationen konfigurieren
  • Speichern und Laden von Gerätekonfigurationsdateien
  • Zugriff auf serielle Diagnoseanwendungen
  • Unterstützung bei der Gerätesuche
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten PortVision DX

BeschreibungSoftware für Ethernet-Geräte
HardwarevoraussetzungenPC mit 1 GHz-Prozessor und mind. 512 MByte RAM
BetriebssystemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 (32 und 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 und 64 Bit)
Generelle Hinweise