Funksensorknoten

WILSEN.valve: Smarte Positionserfassung an Ventilen
Speziell für Anwendungen in der Prozesstechnik und Wasserwirtschaft entwickelt, dient der WILSEN.valve zur Erfassung von Ventilstellungen. Hierbei kombiniert er Signalzuverlässigkeit mit simpler Bedienbarkeit und hoher Flexibilität: So können an die Zentraleinheit über standardisierte M12-Anschlüsse unterschiedliche Typen und Varianten von energieoptimierten und entsprechend batterieschonenden NAMUR- und 2-Draht-Low-Power-DC-Sensoren angeschlossen werden, wie etwa induktive Einzel- oder Doppelsensoren. Neben dem Ventilstatus übertragt der WILSEN.valve zudem auch Diagnosedaten bzw. Fehlerzustände wie Kurzschluss oder Leitungsbruch. Begleitend bietet Pepperl+Fuchs eine fertige Montagelösung (gemäß EN-ISO5211) zur Anpassung des Systems an die meisten auf dem Markt befindlichen Ventile bzw. Armaturen an. Diese beinhaltet Montagewinkel, Montageplatten und komplette Montagesets.
Typische Anwendungen
Ventilstellungsrückmeldungen und Endlagenüberwachungen von Handarmaturen und Handhebelventilen in prozesstechnischen Anlagen oder Wasserwirtschaft

WILSEN.node: Smarte Objektanwesenheitsdetektion
Der WILSEN.node ist der universell einsetzbare Allrounder unter den LoRa-basierten M+O-Sensoren von Pepperl+Fuchs und ermöglicht die Detektion der Anwesenheit unterschiedlichster Objekte. Zu diesem Zweck können an die beiden frontseitigen M12-Anschlüsse entsprechend vielfältige Typen von Hauptsensoren angeschlossen werden. Dazu zählen neben energieoptimierten induktiven und kapazitiven Sensoren auch weitere NAMUR- oder 2-Draht-Low-Power-DC-Sensoren verschiedenster Art (z. B. Schwimmschalter oder Vibrationsgrenzschalter). Somit stellt der WILSEN.node eine ausgezeichnete Lösung für viele Arten von Retrofit-Szenarien dar. Wie auch der WILSEN.valve überträgt der WILSEN.node zusätzlich zu den eigentlichen Messinformationen ebenfalls Diagnosedaten bzw. Fehlerzustände wie Leitungsbruch oder Kurzschluss.
Typische Anwendungen
Überwachung des Schließzustands von Schachtdeckeln, Trafohäusern, Scheunentoren oder Weidegattern
- Englisch
- Deutsch
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Autarke Sensoreinheit für automatisierte Materialbereitstellung | Dateityp PDF | Dateigröße 472 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Smarte Stellungsrückmeldung von Handhebelventilen | Dateityp PDF | Dateigröße 335 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Drahtlose Füllstandsüberwachung von Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Dateityp PDF | Dateigröße 561 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Durchgehende drahtlose Überwachung der Betriebszustände | Dateityp PDF | Dateigröße 446 KB | Sprache Deutsch
| Download |