Ultraschall-Funksensoren

WILSEN.sonic.level: Smarte Überwachung von Füllständen
Der WILSEN.sonic.level erlaubt dank eines integrierten Ultraschallwandlers die Erfassung von Füllständen auf eine Reichweite von jeweils 2,5 m, 4 m oder 7 m. Dabei macht er sich alle Vorteile des Wirkprinzips Ultraschall zunutze: Sowohl Materialbeschaffenheit, Oberflächenstrukturen und -farben als auch Schnee, Nebel oder Staub beeinflussen die Qualität der Messergebnisse nicht. Zudem ist dank der keulenförmigen Ausbreitung des Schallfelds die Überwachung eines größeren Messbereichs möglich als mit einem punktuell arbeitenden Wirkprinzip. Durch die Parametrierbarkeit der Schallkeule, eine Auflösung von 1 mm, einstellbare Messintervalle und eine wählbare Auswertealgorithmik kann der WILSEN.sonic.level hochgenau an die Anwendungsbedingungen angepasst werden. Neben dem Abstandswert in Millimetern überträgt er auch den Füllstand eines Behälters direkt in Form eines Prozentwertes.
Typische Anwendungen
Überwachung von Füllständen in Sammelcontainern, Recycling-Behältern oder Silos

WILSEN.sonic.distance: Smarte Überwachung von Abständen
Der WILSEN.sonic.distance ist für die Abstands- bzw Distanzmessung optimiert und deckt Reichweiten von 2,5 m, 4 m oder 7 m ab. Wie sein Schwestergerät WILSEN.sonic.level macht sich auch dieser drahtlose LoRa-WAN-Sensor alle Vorteile des Wirkprinzips Ultraschall zunutze: Sowohl Materialbeschaffenheit, Oberflächenstrukturen und -farben als auch Schnee, Nebel oder Staub beeinflussen die Qualität der Messergebnisse nicht. Zudem ist dank der keulenförmigen Ausbreitung des Schallfelds die Überwachung eines größeren Messbereichs möglich als mit einem punktuell arbeitenden Wirkprinzip. Durch die Parametrierbarkeit der Schallkeule, eine Auflösung von 1 mm, einstellbare Messintervalle und eine wählbare Auswertealgorithmik kann der WILSEN.sonic.distance hochgenau an die Anwendungsbedingungen angepasst werden. Darüber hinaus liefert dieser LoRaWAN-Sensor auch Echoamplitudenwerte, die die Ausrichtung der Geräte auf die Wasseroberfläche erleichtern. Zudem bieten diese Informationen ein wertvolles allgemeines Feedback über die Qualität des empfangenen Echosignals und damit seine Zuverlässigkeit.
Typische Anwendungen
Überwachung von Wasserständen im Hochwasserschutz, Höhenüberwachung von Paletten in Palettenlagern, allgemeine Abstandsmessaufgaben
- Deutsch
- Englisch
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Bedarfsgesteuerte Entleerung von Altglas-Containern | Dateityp PDF | Dateigröße 583 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Fernüberwachung von Zuflussgittern | Dateityp PDF | Dateigröße 496 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Autarke Sensoreinheit für automatisierte Materialbereitstellung | Dateityp PDF | Dateigröße 472 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Drahtlose Füllstandsüberwachung von Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Dateityp PDF | Dateigröße 561 KB | Sprache Deutsch
| Download |