Wählen Sie Ihr Land

Global

Steuerungen und Verteilungen

Produktgruppenbild für Ex-d-Steuerungen und -Verteilungen

Steuerungen und Verteilungen bündeln elektrische Installationen und Automatisierungskomponenten zentral und ermöglichen einen sicheren, effizienten Betrieb in industriellen Anwendungen – auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Die auf robusten, druckfest gekapselten Gehäusen und zertifizierten Bedienelementen basierenden Lösungen unterstützen eine breite Palette von Anwendungen in der Prozessautomatisierung, von der Energieverteilung bis zur Steuerung komplexer Maschinen.

Die Solution Engineering Center (SEC) von Pepperl+Fuchs arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt zu entwickeln. Von der ersten Evaluierung und Layout-Planung bis hin zur Endkontrolle, Zertifizierung und Dokumentation wird jede Steuerung oder Verteilung nach exakten Spezifikationen konstruiert und ist sofort zur Inbetriebnahme bereit. Die Steuerungs- und Verteilungslösungen sind in einer Vielzahl von Materialien, Größen und Konfigurationen erhältlich – einschließlich Edelstahl- und Aluminiumgehäusen. Sie kombinieren mechanische Belastbarkeit mit hoher Flexibilität und erfüllen internationale Normen wie ATEX, IECEx und NEC.

  • CPS-Serie: Aluminium/Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
  • EJB-Serie: Aluminium, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1
  • EJBX-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1
  • GUB-Serie: Aluminium, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1
  • GUBX-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Steuerungen und Verteilungen der CPS-Serie

CPS-Serie: Steuerungen und Verteilungen (Ex de und Ex tb) in Aluminium/EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22

Die Ex-de-Lösungen aus der CPS-Serie bieten maximale Flexibilität bei komplexen Steuerungsanwendungen für explosionsgefährdete Bereiche, indem sie druckfeste Aluminium- oder Edelstahlgehäuse mit Ex-e-Gehäusen aus GFK kombinieren. Potenziell funkenbildende elektrische Komponenten werden im Ex-d-Teil der Baugruppe installiert, während zertifizierte Ex-e-Komponenten wie LED-Anzeigen, Drucktaster, Steuerschalter, Amperemeter und Anschlussklemmen im leicht zugänglichen Ex-e-Gehäuse untergebracht sind. Bei der Installation vor Ort werden die Kabel innerhalb des Ex-e-Gehäuses mit Ex-e-Kabelverschraubungen und den entsprechenden Klemmen einfach angeschlossen. Dadurch werden vor Ort zu installierende Ex-d-Kabelverschraubungen oder sogar Vergussverschraubungen überflüssig, während ein sicherer Betrieb und eine einfache Wartung der gesamten Baugruppe gegeben sind.

Steuerungen und Verteilungen der EJB-Serie

EJB-Serie: Steuerungen und Verteilungen (Ex d und Ex tb) in AluminiumInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIB+H2.

Die EJB-Serie bietet Steuerungen und Verteilungen in korrosionsbeständigen Aluminiumgehäusen, die für raue Industrieumgebungen entwickelt wurden. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Layouts erhältlich und kombinieren eine solide Konstruktion mit einem vielseitigen Design, um verschiedene Steuerungs- und Verteilungsanforderungen zu erfüllen. Die Schutzart IP66 (oder IP66/67 mit einem zusätzlichen O-Ring) und die NEMA-Zertifizierung der Typen 4, 4X, 7 und 9 gewährleisten, dass die Steuerungen und Verteilungen auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Die Steuerungen und Verteilungen können auf projektspezifische Anforderungen zugeschnitten werden und ermöglichen eine flexible Platzierung von Bedienelementen, Kabeleinführungen und Verschraubungen. Wenn die Überwachung interner Komponenten erforderlich ist, kann ein Sichtfenster aus hitzebeständigem Hartglas integriert werden, ohne die Integrität des Gehäuses zu beeinträchtigen.

Steuerungen und Verteilungen der EJBX-Serie

EJBX-Serie: Steuerungen und Verteilungen (Ex d und Ex tb) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIB+H2.

Die EJBX-Serie umfasst Steuerungen und Verteilungen in robusten, druckfest gekapselten Edelstahlgehäusen, die für korrosive und anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt sind. Sie sind in verschiedenen Größen und Layouts erhältlich und kombinieren Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit, um die Anforderungen komplexer Steuerungen und Verteilungen zu erfüllen. Mit der Schutzart IP66 (bzw. IP66/67, wenn sie mit einem zusätzlichen O-Ring ausgestattet sind) und der Einhaltung der NEMA-Typen 4, 4X, 7 und 9 bieten diese Steuerungs- und Verteilungslösungen zuverlässigen Schutz in rauen Umgebungen. Die Steuerungen und Verteilungen können an die individuellen Projektanforderungen angepasst werden, einschließlich der flexiblen Platzierung von Bedienelementen, Kabeleinführungen und benötigten Verschraubungen. Für Anwendungen, bei denen die Überwachung interner Komponenten erforderlich ist, sorgt ein optionales Sichtfenster aus hitzebeständigem Hartglas für Sichtbarkeit, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Steuerungen und Verteilungen der GUB-Serie

GUB-Serie: Steuerungen und Verteilungen (Ex d und Ex tb) in AluminiumInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Class II, Division 1. Geeignet für Gasgruppe IIC.

Die Steuerungen und Verteilungen der GUB-Serie basieren auf langlebigen, korrosionsbeständigen Aluminiumgehäusen, die druckfest gekapselt sind und für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert wurden. Diese Steuerungen und Verteilungen werden in verschiedenen Größen und Layout-Konfigurationen angeboten und bieten sowohl mechanische Robustheit als auch flexible Designoptionen für eine Vielzahl von Steuerungs- und Verteilungsanforderungen. Mit der Schutzart IP66 (oder IP66/67 mit einem zusätzlichen O-Ring) und den NEMA-Typen 4, 4X, 7 und 9 garantieren sie auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässige Leistung. Jede GUB-Lösung kann so konfiguriert werden, dass sie den spezifischen Projektanforderungen entspricht, einschließlich anpassbarer Anordnungen von Bedienelementen, Kabeleinführungen und Verschraubungen. Für Installationen, die eine Sichtbarkeit der internen Komponenten erfordern, kann optional ein Sichtfenster aus hitzebeständigem Hartglas integriert werden.

Steuerungen und Verteilungen der GUBX-Serie

GUBX-Serie: Steuerungen und Verteilungen (Ex d und Ex tb) in EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22. Geeignet für Gasgruppe IIC.

Die Steuerungen und Verteilungen der GUBX-Serie verfügen über robuste, korrosionsbeständige und druckfest gekapselte Edelstahlgehäuse. Erhältlich in verschiedenen Größen und Layout-Optionen kombinieren diese Schalttafeln mechanische Belastbarkeit mit flexiblem Design, wodurch sie ideal für anspruchsvolle Steuerungs- und Verteilungsanwendungen sind. Mit einer hohen Schutzart (IP66 oder IP66/67, wenn sie mit einem zusätzlichen O-Ring ausgestattet sind) bieten sie auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässige Leistung. Jede GUBX-Lösung kann auf spezifische Projektanforderungen zugeschnitten werden, einschließlich einer flexiblen Konfiguration von Bedienelementen, Kabeleinführungen und Verschraubungen. Für Anwendungen, die eine visuelle Überwachung der internen Komponenten erfordern, kann optional ein Sichtfenster aus hitzebeständigem Hartglas eingebaut werden.

Sprache
  • Deutsch
  • Englisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment für die ProzessautomationDateityp
PDF
Dateigröße
494 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download