Steuerkästen (Ex e)

GR-Serie: Steuerkästen (Ex de, Ex ib und Ex tb) aus glasfaserverstärktem KunststoffInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
Die GR-Serie umfasst eine Reihe von Ex-e-Steuerkästen auf Basis von Gehäusen aus kohlenstoffhaltigem, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Diese antistatischen, UV-stabilisierten und korrosionsbeständigen Gehäuse können mit einer Vielzahl von Steuerungs- und Überwachungsfunktionen ausgestattet werden. Mehrere verfügbare Gehäusegrößen ermöglichen eine exakte Anpassung an die benötigte Anzahl von Bedienelementen und ermöglichen einen platzsparenden Einbau. Mit einem 10-mm-Designraster, Abstandshaltern für unterschiedliche Einbautiefen und einer speziellen gerasterten DIN-Schiene zur präzisen Positionierung der Bedienelemente lassen sich diese Steuerkösten sehr einfach an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen. Ein breiter Umgebungstemperaturbereich von -40 ... 55 °C ermöglicht den Betrieb in sehr anspruchsvollen Umgebungen.

SR-Serie: Steuerkästen (Ex de, Ex ib und Ex tb) aus EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Division 2
Die SR-Serie umfasst eine Reihe flexibel anpassbarer Ex-e-Steuerkästen. Die Gehäuse können auf die Benutzerspezifikation zugeschnitten werden, indem sie mit oder ohne Zubehör, wie z. B. Montagelaschen oder Flanschplatten, geliefert werden. Ein umfangreiches Sortiment an Bedienelementen, Kontaktblöcken, Klemmen, Kabeleinführungen und Gehäusezubehör steht zur Verfügung, um sicherzustellen, dass jede Konfiguration genau den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht. Die Gehäuse sind aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L gefertigt, und alle Befestigungen sind standardmäßig aus Edelstahl der Güteklasse A4 gefertigt, um eine ausgezeichnete Anlauf- und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. SR-Steuerkästen können im Hoch- oder Querformat in einem Temperaturbereich von -40 ... 55 °C montiert werden.
- Deutsch
- Französisch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz | Dateityp PDF | Dateigröße 2 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Klemmen- und Steuerkästen in neuer, hoch effizienter GR-Serie in GFK Gehäusen | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Dateityp PDF | Dateigröße 10 MB | Sprache Englisch | Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation – SR Edelstahl-Gehäuseserie für explosionsgefährdete Bereiche | Dateityp PDF | Dateigröße 445 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBrochure Solution Spotlight | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Englisch | Download |