Zubehör für Ethernet-APL
FieldConnex® Blitzschutz für Ethernet-APL
Die FieldConnex® Blitzschutzmodule für Ethernet-APL sind speziell auf Ethernet-APL ausgelegt. Sie sind, wie alle Überspannungsschutzmodule, für Prozessanlagen konzipiert, für die ein hohes Risiko von Blitzeinschlägen und anderen Überspannungen besteht. Mit diesen Modulen sind Feldbusinstallation und Instrumentierung zuverlässig geschützt. Sie sind
- für die Hutschienenmontage in Leittechnikschränken oder Feldbusverteilern geeignet
- aufsteckbar auf Trunk- oder Spurklemme im Feldbusverteiler oder im Leittechnikschrank
- für die Feldinstallationmontierbar in IP67-Gehäusen
Damit ist auch der Blitzschutz für Ethernet-APL ganz leicht und bequem zu montieren, ohne zusätzliche Verdrahtungsebene. Dabei sind alle Installations- und Wartungsregeln umsetzbar. In den meisten Feldbusinstallationen können die Überspannungsschutzmodule mit FieldConnex® Segment Protectoren nachgerüstet werden.

SFP-Module für Ethernet-APL
Speziell entiwckelte SFP-Module verbinden den Switch über Glasfaserkabel mit dem Ethernet-Backbone.
- Kabellängen bis zu 30 km
- Singlemode- oder Multimode-Übertragung wählbar
- Zertifiziertes Zubehör von Pepperl+Fuchs
- Installation in Zone 2 in Verbindung mit dem Switch



