Ex-pxb-Überdruckkapselungssysteme

Die Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex-pxb-Überdruckkapselungssysteme reduzieren die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 1/21 auf nicht explosionsgefährdet. Geräte für den allgemeinen Industriebereich können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
Bitte beachten Sie: Für die Ex-pxb-Überdruckkapselungssysteme sind Druckwächter erforderlich.
Erfahren Sie mehr und konfigurieren Sie Ihr System

Das Ex-pxb-Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 1/21 zu nicht explosionsgefährdeter Bereich. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
- Geeignet für Anwendungen der Zone 1/21 bis SIL 2 (gemäß IEC 61508)
- Gehäusegrößen bis zu 12,7 m³ (450 ft³)
- Konform mit ATEX, IECEx, CCC, UKCA und anderen Normen
- Benutzerfreundliche, einfache Programmierung
- Automatische Steuerung von Leistung, Pneumatik und Temperatur-/Drucküberwachung
- Universelle Stromversorgung: AC oder DC
- Eigensichere LCD-Touchpad-Benutzeroberfläche ermöglicht Konfiguration und Überwachung während des Betriebs
- Fernüberwachungsmöglichkeiten über RS-485/HART und Bluetooth®-Verbindung
- Voreingestellte Programme für einfache Konfiguration
- Digitaler Druckwächter für verschiedene Flussraten und kontinuierlichen Fluss/Verdünnung
- Verdünnungssteuerung und -überwachung für Analysatoren
- Kompaktes Design für Schalttafeleinbau oder Direktmontage
Konfigurieren Sie Ihre Serie 6500

Das Ex-pxb-Überdruckkapselungssystem der Serie 6000 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 1/21 auf nicht explosionsgefährdeter Bereich. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
- Geeignet für Anwendungen in Zone 1/21 oder Class I und II, Division 1
- Gehäusegrößen bis zu 12,7 m³ (450 ft³)
- Entspricht ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC und weiteren Normen
- Automatische Einrichtung mit menügesteuerter Konfiguration
- Automatic Rapid Exchange® zur Temperaturregelung und Leckagekompensation
- Bypass-Funktion für einfache Wartung und Inbetriebnahme
- Digitaler Druckwächter mit Durchfluss- und Drucküberwachung
- Drehbare Benutzeroberfläche für horizontale oder vertikale Montage
- 2-zeiliger, eigensicherer, hintergrundbeleuchteter LCD-Programmierbildschirm
- Automatische Stromabschaltung regelt die Stromversorgung des Gehäuses bei Systemausfall
- Erhältlich als Komponentensatz für eine einfache und saubere Integration in OEM-Anwendungen
Konfigurieren Sie Ihre Serie 6000

Das Überdruckkapselungssystem der Serie 6100 wurde für den Einsatz mit großen Gehäusen, Motoren, Antrieben und Kompressoren in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 entwickelt. Dieses System ist das leistungsstärkste im Portfolio von Pepperl+Fuchs und kann Gehäuse mit einer Größe von mehr als 12,7 m³ (450 ft³) spülen. Das 6100-System besteht aus einer Steuerungseinheit, einem Druckwächter, einem Niederdrucksensor und optionalen Temperatursensoren.
- Geeignet für Anwendungen in Zone 1
- Gehäusegrößen bis zu 12,7 m³ (450 ft³) und mehr
- Entspricht den ATEX-, IECEx- und INMETRO-Normen
- Automatisches System mit menügeführter Programmierung
- Maximale Durchflussmenge von 14.000 l/min
- Eigensichere Benutzerschnittstelle für die Programmierung und Überwachung des Systems
- Steuerungseinheit überwacht den Systembetrieb und steuert die Stromversorgung des Gehäuses
- Hilfskontaktausgänge für Alarm oder Steuerung
- Mehrere Temperatureingänge zur Überwachung und Steuerung
- Automatischer Druckausgleich bei übermäßiger Leckage am Motor
- Deutsch
- Englisch
- Spanisch
- Chinesisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenÜberdruckkapselungssystem Bebco EPS® Serie 6000 Typ X/Ex pxb | Dateityp PDF | Dateigröße 466 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 Ex pxb/pyb für Zone 1/21 | Dateityp PDF | Dateigröße 502 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduct Information - Low Leakage Vent | Dateityp PDF | Dateigröße 385 KB | Sprache Englisch | Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Überdruckkapselung für sichere Prozesse auf einem FPSO-Tanker | Dateityp PDF | Dateigröße 355 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – EPV Druckwächter mit geringer Leckage | Dateityp PDF | Dateigröße 368 KB | Sprache Deutsch
| Download |
Weitere Literatur | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Weitere LiteraturInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | Dateityp PDF | Dateigröße 13 MB | Sprache Englisch | Download |
| Weitere LiteraturProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Dateityp PDF | Dateigröße 403 KB | Sprache Englisch | Download |