Wählen Sie Ihr Land
Ex-pyb-Überdruckkapselungssysteme
Erfahren Sie mehr und konfigurieren Sie Ihr System

Das Ex-pyb-Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 1/21 zu nicht explosionsgefährdet. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
- Geeignet für Anwendungen der Zone 1/21 bis SIL 2 (gemäß IEC 61508)
- Gehäusegrößen bis zu 12,7 m³ (450 ft³)
- Konform mit ATEX, IECEx, CCC, UKCA und anderen Normen
- Benutzerfreundliche, einfache Programmierung
- Automatische Steuerung von Leistung, Pneumatik und Temperatur-/Drucküberwachung
- Universelle Stromversorgung: AC oder DC
- Eigensichere LCD-Touchpad-Benutzeroberfläche ermöglicht Konfiguration und Überwachung während des Betriebs
- Fernüberwachungsmöglichkeiten über RS-485/HART und Bluetooth®-Verbindung
- Voreingestellte Programme für einfache Konfiguration
- Digitaler Druckwächter für verschiedene Flussraten und kontinuierlichen Fluss/Verdünnung
- Verdünnungssteuerung und -überwachung für Analysatoren
- Kompaktes Design für Schalttafeleinbau oder Direktmontage
Konfigurieren Sie Ihre Serie 6500
Sprache
- Englisch
- Spanisch
- Deutsch
- Chinesisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 6500 Ex pxb/pyb für Zone 1/21 | Dateityp PDF | Dateigröße 502 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduct Information - Low Leakage Vent | Dateityp PDF | Dateigröße 385 KB | Sprache Englisch | Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – EPV Druckwächter mit geringer Leckage | Dateityp PDF | Dateigröße 368 KB | Sprache Deutsch
| Download |
Weitere Literatur | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Weitere LiteraturProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Dateityp PDF | Dateigröße 403 KB | Sprache Englisch | Download |