Ex-pzc-Überdruckkapselungssysteme

Die Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex-pzc-Überdruckkapselungssysteme reduzieren die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 2/22 zu nicht explosionsgefährdet. Geräte für den allgemeinen Industriebereich können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
Bitte beachten Sie: Für die meisten Überdruckkapselungssysteme sind Druckwächter erforderlich.
Erfahren Sie mehr und konfigurieren Sie Ihr System

Das Ex-pzc-Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 2/22 zu nicht explosionsgefährdeter Bereich. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
- Geeignet für Anwendungen in Zone 2/22 und Class I und II, Division 2
- Gehäusegrößen bis zu 12,7 m³ (450 ft³)
- Entspricht ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC und anderen Normen
- Kostengünstig, kompaktes Design, einfach zu bedienen
- Universelle Stromversorgung: AC oder DC
- Großes, vielseitiges Touch-Display mit volldigitalem Setup
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, vertikale oder horizontale Ausrichtung
- Balkendiagramm für Druck und Durchfluss, LEDs zur visuellen Anzeige
- Einfache Einrichtung mit voreingestellten Spülprogrammen
- Automatische Druckkompensation mit digitalem Ventilblock
- Benutzerkonfigurierbarer Alarmkontakt
- Kompaktes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in Marinequalität
- Außenmontage oder Schalttafeleinbau
Konfigurieren Sie Ihre Serie 7500

Das Ex-pzc-Überdruckkapselungssystem der Serie 5500 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 2/22 zu nicht explosionsgefährdeter Bereich. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.
- Geeignet für Anwendungen in Zone 2/22 oder Class I und II, Division 2
- Gehäusevolumen bis zu 7,08 m³ (250 ft³)
- Entspricht ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC und anderen Normen
- Einzelgerät zertifiziert für Gas- oder Staubanwendungen
- Vollautomatische Steuereinheit sorgt für Spülung, Stromversorgung und Überwachung des Gehäuses
- Automatischer Rapid Exchange® für Temperaturkontrolle und Leckkompensation
- 2 RTD-Eingänge für einfache Temperaturüberwachung und -steuerung
- 5 voreingestellte Programme ermöglichen eine einfache Implementierung ohne umfangreiche technische Kenntnisse
- Benutzerschnittstelle drehbar für horizontale oder vertikale Montage
- 2-zeiliges, eigensicheres, hintergrundbeleuchtetes LCD-Programmierdisplay
- 100 % mechanische Entlüftung, kein Kabel erforderlich
- Interne und externe Montagemöglichkeiten
- Flexibles Druckwächter-Design für unterschiedliche Durchflussraten
- System-Bypass-Funktion
Konfigurieren Sie Ihre Serie 5500
- Englisch
- Spanisch
- Deutsch
- Chinesisch
- Französisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - kundenspezifische Schaltschränke und Klemmkästen | Dateityp PDF | Dateigröße 3 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduct Information - Custom cabinets and junction boxes | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Englisch | Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzc | Dateityp PDF | Dateigröße 688 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBrochure - Bebco EPS® 5500 | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Englisch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduct Information - Low Leakage Vent | Dateityp PDF | Dateigröße 385 KB | Sprache Englisch | Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – EPV Druckwächter mit geringer Leckage | Dateityp PDF | Dateigröße 368 KB | Sprache Deutsch
| Download |
Weitere Literatur | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Weitere LiteraturProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Dateityp PDF | Dateigröße 403 KB | Sprache Englisch | Download |