Geräte zum Schutz von Signalleitungen
Produktportfolio

Serie P-LB
Die Module der Serie P-LB lassen sich direkt auf die 20-mm-Bausteine der Feldseite des K-Systems aufstecken und bilden mit ihnen eine kompakte elektrische und mechanische Einheit. Eine zusätzliche Verdrahtung, Kabelkanäle oder Anschlusskästen sind nicht erforderlich.
Highlights:
- 1- und 2-kanalige Ausführungen mit sicherer Erdung über eine Erdungsschiene
- Geringer Platzbedarf für eine effiziente Schaltschranknutzung
- SIL 3-zertifiziert gemäß IEC/EN 61508
- Einfache Nachrüstung bestehender Installationen
- Schnelle und fehlerarme Montage für einen reduzierten Installationsaufwand
Blitzschutzzonen

Für einen wirkungsvollen Schutz ist das Zusammenspiel der Schutzmaßnahmen innerhalb der gesamten Anlage entscheidend.
Die Überspannungsschutzsysteme von Pepperl+Fuchs sind daher ganzheitlich ausgelegt und orientieren sich an den Blitzschutzzonen (Lightning Protection Zones, LPZ) nach IEC 62305-4:2010. Diese bieten einen strukturierten Rahmen für die Auswahl und Platzierung geeigneter Schutzmaßnahmen innerhalb einer Anlage.
Weitere Informationen
Überspannungsschutz passend zu Ihrer Anwendung
Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Überspannungsschutzlösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Wir beraten Sie gerne. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und hinterlassen Sie uns eine Nachricht.




