Wählen Sie Ihr Land

Global

Sichere Kleinteilerkennung an Rüttelförderern

Optischer Taster ML100-8-HW mit Hintergrundauswertung

Der Reflexionslichttaster ML100-8-HW erkennt zuverlässig kleine dunkle Kunststoffteile auf dem vibrierenden Förderband

Die Anwendung

Die Zuführung von Kleinteilen in Betriebssysteme erfordert die effiziente Erkennung unterschiedlicher Objekte unter beengten Umgebungsbedingungen. Vibrationsförderer transportieren beispielsweise eine Vielzahl unterschiedlicher Teile, die sich in ihrer Oberflächenstruktur und Reflexion stark unterscheiden. Eine zuverlässige Sensorik ist in dieser Anwendung entscheidend für einen reibungslosen Prozess.

Das Ziel

Das Ziel des Einsatzes eines Reflexionslichttasters ist die zuverlässige Objekterkennung über einen großen Erfassungsbereich. Der Sensor soll unterschiedliche Materialien und Oberflächenstrukturen präzise erkennen und gleichzeitig eine einfache Einstellung des Schaltpunkts für unterschiedliche Abstände und Objekte ermöglichen.

Kompakter optoelektronischer Sensor ML100-8-HW mit Hintergrundauswertung

Die Lösung

Der ML100-8-HW wird in der Regel oberhalb des Vibrationsförderers oder der Zuführschiene montiert. Von dieser Position aus nach unten gerichtet, arbeitet er ohne zusätzlichen Reflektor und nutzt den Hintergrund als Referenzobjekt. Mit einer Reichweite von 5 bis 350 mm erkennt der Sensor besonders gut tiefschwarze, kleine und flache Kunststoffteile. Dank seiner kompakten Gehäusebauform ist er ideal für die Installation in Bereichen mit beengten Platzverhältnissen.

Die Vorteile

Der Reflexionslichttaster ist platzsparend und schnell montiert. Seine Selbstüberwachungseigenschaften gewährleisten eine präzise Objekterkennung kleinster Objekte, reflektierender Objekte und tiefschwarzer Materialien und machen ihn zur idealen Lösung für vibrierende Förderbänder.

Auf einen Blick

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundauswertung
  • Einsatz wie eine Reflexions-Lichtschranke, jedoch ohne zusätzlichen Reflektor
  • Weiter Erkennungsbereich von bis zu 350 mm
  • Zuverlässige Erkennung von tiefschwarzen und spiegelnden sowie flachen Objekten vor nahem Hintergrund
  • Platzsparende und schnelle Montage dank kompakter Miniaturbauform