8.7.2026Pepperl+Fuchs erweitert die Tab-IND®-Serie um Industrie-Tablets und Kiosk-Terminals

Flexibel einsetzbare mobile und stationäre Lösungen für die Intralogistik, die Fertigungs- und Automobilindustrie sowie den Außeneinsatz
Mit der Tab-IND-Serie erweitert Pepperl+Fuchs sein Enterprise Mobility-Portfolio um industrielle Tablets sowie Kiosk-Terminals für Nicht-Ex-Anwendungen. Die gemeinsam mit dem finnischen Kompetenzzentrum entwickelten robusten Lösungen verbinden industrielle Langlebigkeit mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
Die Tab-IND-Serie ist sowohl mit Android™- als auch mit Windows®-Betriebssystemen erhältlich. Die nach MIL-STD-810H entwickelten Tablets überzeugen durch ihr schlankes, robustes Design und bieten maximale Flexibilität für unterschiedlichste industrielle und kommerzielle Anwendungen. Mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, SmartBack-Erweiterungen und umfangreichem Zubehör lassen sich die Geräte optimal an individuelle Kundenanforderungen und bestehende IT-Infrastrukturen anpassen. Ergänzt wird das Portfolio durch Kiosk-Terminals für Nicht-Ex-Anwendungen. Sie eignen sich unter anderem für die Zugangskontrolle, die Bereitstellung von Informationen sowie die Unterstützung digitaler Workflow-Prozesse.

Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit als oberstes Gebot
Von der Größe bis hin zur Ausstattung lassen sich die industrietauglichen Tablets ganz im Sinne des Build-to-Order-Prinzips an die kunden- und anwendungsspezifischen Anforderungen anpassen. Die Tab-IND-Geräte sind mit 8-Zoll- und 10-Zoll-Displays erhältlich und verfügen über eine 13-MP-Kamera sowie ein helles Display mit 700 bzw. 800 cd/m², das auch mit einem Stift oder mit Handschuhen bedient werden kann. Mit einem Temperaturbereich von -20 … +50 °C sind die Tablets gleichermaßen für den industriellen Einsatz als auch für Outdooranwendungen in rauer Umgebung geeignet.
Alle Geräte der Tab-IND-Serie unterstützen von Haus aus die aktuellen Mobilfunkstandards wie Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G oder LTE und überzeugen auch in puncto Sicherheit auf ganzer Linie: So wurde neben einem Fingerprint-Sensor zur schnellen Authentifizierung auch ein NFC-Reader (Near Field Communication) zur berührungslosen Datenübertragung im Frontbildschirm integriert. In Kombination mit dem großen Display lässt sich das NFC-Modul zur sicheren Zugangs- und Identitätskontrolle für geschützte Bereiche und Anlagenteile nutzen.
Die Push-to-Talk-over-Cellular-Funktion (PTToC) sowie eine individuell programmierbare Taste runden den Funktionsumfang ab.
SmartBacks erweitern den Funktionsumfang
Ein wesentlicher Vorteil der Tab-IND-Serie ist die SmartBack-Technologie, die es ermöglicht, anwendungsspezifische Erweiterungen direkt an der Rückseite des Tablets anzubringen. Je nach Anwendung können SmartBacks zusätzliche Akkus zur Verlängerung der Laufzeit, spezielle Befestigungslösungen oder maßgeschneiderte Funktionserweiterungen umfassen. Auch kundenspezifische SmartBack-Lösungen sind möglich, beispielsweise zur Integration zusätzlicher Kommunikationsschnittstellen wie Industrial Ethernet oder IO-Link. So lassen sich die Tablets präzise an spezifische industrielle Anforderungen anpassen.
Für Logistik-Anwendungen ist ein Scanner-Rahmen erhältlich, der das Scannen von Barcodes, die Sendungsverfolgung und Kommissionierprozesse unterstützt und so effiziente Arbeitsabläufe in der innerbetrieblichen Logistik und in der Spedition ermöglicht.
Ergänzendes Zubehör wie Fahrzeughalterungen, Diebstahlschutzlösungen, robuste Rahmen für eine höhere Lebensdauer, Mehrfach-Ladestationen sowie Montagelösungen für Einzel-Ladestationen erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Über ein optionales IO-Dock lassen sich externe Geräte und Displays anschließen, sodass das Tablet bei Bedarf als Alternative zu einem stationären PC im Büro dienen kann.

Neue Kiosk-Terminals für digitale Arbeitsabläufe
Ergänzend zu den mobilen Tablet-Lösungen bietet Pepperl+Fuchs Kiosk-Terminals für stationäre digitale Arbeitsabläufe an. Die Systeme sind mit 15- oder 22-Zoll-Displays erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen wie die Zugangskontrolle, Informationsanzeigen sowie interaktive Workflow-Lösungen.
Ausgestattet mit Android™ 15, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB internem Speicher und einem frontseitig integrierten NFC-Modul bieten die Kiosk-Terminals eine leistungsstarke Plattform für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Die 22-Zoll-Variante verfügt serienmäßig über eine 13-Megapixel-Frontkamera. Für die 15-Zoll-Version ist optional eine 5-Megapixel-Frontkamera erhältlich, die moderne Interaktionskonzepte und digitale Prozesse unterstützt.
Service und langjährige Verfügbarkeit garantiert
Ein besonderes Augenmerk legt Pepperl+Fuchs auf die speziellen Herausforderungen von Industrieunternehmen. Neben der Auswahl zwischen verschiedenen Displaygrößen, Ausstattungsmerkmalen und Zubehörprodukten sind eine langjährige Geräteverfügbarkeit (mindestens 5 Jahre) sowie regelmäßige Software-Updates gesichert.
Ein umfassender Service in der jeweiligen Landessprache steht dabei an oberster Stelle. Gerade für Unternehmen, die Tablets sowohl in Industrieumgebungen aber auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen, ist es von Vorteil, alle Geräte aus einer Hand beziehen zu können.
Highlights der Tab-IND-Geräte
- Die schlanken Android- und Windows-basierten Geräte der Tab-IND-Serie sind mit Displaygrößen von 8 und 10 Zoll erhältlich
- Die Tab-IND-Kioskterminals sind mit Displaygrößen von 15 und 22 Zoll erhältlich und sind für stationäre interaktive Anwendungen geeignet
- Alle Geräte unterstützen die neuesten mobilen Kommunikationsstandards wie Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G oder LTE
- Eine IO-Dock ermöglicht es den Nutzern, auch im Desktop-Modus zu arbeiten
- Kunden können aus einem umfangreichen Zubehörsortiment wählen und profitieren von einer langfristigen Geräteverfügbarkeit (mindestens 5 Jahre) und regelmäßigen Software-Updates