Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Pepperl+Fuchs élargit sa gamme Tab-IND® avec des tablettes industrielles et des bornes interactives

Tablettes industrielles et bornes interactives Tab-IND

Solutions mobiles et fixes adaptables destinées aux secteurs de l'intralogistique, de l'industrie manufacturière et de l'automobile, ainsi qu'à une utilisation en extérieur

Pepperl+Fuchs élargit son portefeuille de solutions de mobilité d'entreprise avec la gamme de tablettes industrielles Tab-IND® et des bornes interactives destinées aux applications non Ex. Développées en collaboration avec son centre de compétences finlandais, ces solutions robustes allient une durabilité de classe industrielle à des options de personnalisation flexibles pour les applications exigeantes.

La série Tab-IND est disponible avec les systèmes d'exploitation Android™ et Windows®. Conçues conformément à la norme MIL-STD-810H, ces tablettes fines et robustes offrent une flexibilité maximale pour un large éventail d'applications industrielles et commerciales. Grâce à de nombreuses options de personnalisation, aux extensions SmartBack et à une gamme complète d'accessoires, ces appareils peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des clients et aux infrastructures informatiques existantes. De plus, Pepperl+Fuchs propose des variantes de terminaux de type kiosque pour des applications telles que le contrôle d'accès, l'affichage d'informations et les interactions dans le cadre de flux de travail numériques.

un travailleur mobile utilisant la tablette Tab-IND sur un chantier de construction

La facilité d'utilisation et la sécurité sont notre priorité absolue

Qu'il s'agisse de leurs dimensions ou de leurs fonctionnalités, ces tablettes industrielles peuvent être conçues pour intégrer les exigences spécifiques des clients et des applications, conformément au principe de fabrication sur commande. Disponibles avec des écrans de 8 pouces et 10 pouces, les appareils Tab-IND sont équipés d'un appareil photo de 13 MP et d'un écran lumineux de 700 et 800 cd/m², pouvant également être utilisé avec un stylet ou des gants. Avec une gamme de température comprise entre-20 et +50 °C, ces tablettes conviennent aussi bien à une utilisation industrielle qu’à des applications en extérieur dans des environnements difficiles.

Tous les appareils de la série Tab-IND prennent en charge nativement les dernières normes de communication mobile telles que le Wi-Fi® 6E, le Bluetooth® 5.3 BLE, la 5G ou le LTE, et se distinguent à tous les égards en matière de sécurité : outre un capteur d'empreintes digitales permettant une authentification rapide, un lecteur NFC (near field communication) destiné au transfert de données sans contact a également été intégré à l'écran avant. Associé au grand écran, le module NFC peut être utilisé pour un accès sécurisé et un contrôle d’identité dans les zones protégées et pour certaines parties du système.

La fonction « push-to-talk over cellular » (PoC) et un bouton programmable individuellement complètent l'éventail des fonctionnalités.

Les SmartBacks élargissent l'éventail des fonctionnalités

L'un des principaux atouts de la série Tab-IND réside dans la technologie SmartBack, qui permet d'ajouter des extensions spécifiques à l'application directement à l'arrière de la tablette. En fonction de l'application, les modules SmartBack peuvent inclure des batteries supplémentaires pour prolonger l'autonomie, des solutions de montage spéciales ou des extensions fonctionnelles sur mesure. Des solutions SmartBack personnalisées sont également possibles, par exemple pour intégrer des interfaces de communication supplémentaires telles que l'Ethernet industriel ou IO-Link. Cela permet d'adapter précisément les tablettes aux exigences industrielles spécifiques.

Pour les applications logistiques, un support de scanner de codes-barres est disponible afin de faciliter la lecture des codes-barres, le suivi des expéditions et les processus de préparation des commandes, pour des flux de travail efficaces en logistique interne et de transport.

Des accessoires supplémentaires élargissent encore davantage les possibilités d'utilisation, notamment des supports de voiture, des solutions antivol, des châssis robustes pour une durabilité accrue, des stations de charge à plusieurs emplacements et des solutions de montage à emplacement unique. Une station d'accueil E/S disponible en option permet de connecter des périphériques et des écrans externes, ce qui permet à la tablette de remplacer, si nécessaire, un PC de bureau fixe.

Principales applications

La tablette Tab-IND dans la construction automobile

Fabrication

Les tablettes Tab-IND optimisent les processus de production en facilitant le fonctionnement des machines, l'assurance qualité et la surveillance des processus en temps réel. Elles permettent également la maintenance, le diagnostic et un contrôle d'accès sécurisé dans les environnements connectés de l'Industrie 4.0.

Tab-IND fixé à un chariot élévateur dans un entrepôt

Logistique et entreposage

Ces tablettes améliorent l'efficacité des entrepôts grâce à la gestion des stocks, à la lecture des codes-barres et à la saisie des données en temps réel. Elles permettent également la gestion de la flotte, la documentation mobile et la transparence des processus de la chaîne d'approvisionnement.

La tablette Tab-IND est utilisée pour les processus de travail sur le terrain sans support papier

Services sur le terrain

Les tablettes Tab-IND permettent de mener des interventions sur le terrain sans papier, grâce à un accès immédiat aux consignes de travail, aux diagnostics à distance et à la documentation technique numérique. Les rapports en temps réel et la gestion mobile des tâches contribuent à améliorer l'efficacité et la précision des interventions.

Terminaux de type kiosque Tab-IND équipés d'écrans de 15 pouces et 22 pouces

Nouveaux terminaux de type kiosque pour les flux de travail numériques

Outre ses solutions de tablettes mobiles, Pepperl+Fuchs propose des bornes interactives conçues pour les flux de travail numériques fixes. Disponibles avec des écrans de 15 pouces et 22 pouces, ces bornes sont idéales pour des applications telles que le contrôle d’accès, l’affichage d’informations et les solutions de flux de travail interactives. Équipés d’Android™ 15, de 8 Go de RAM, d’une mémoire interne de 128 Go et d’un module NFC frontal intégré, ces terminaux de type kiosque constituent une plateforme performante pour les environnements industriels et commerciaux. La version 22 pouces est dotée d’une caméra frontale de 13 mégapixels, tandis que la version 15 pouces peut être équipée en option d’une caméra frontale de 5 mégapixels afin de prendre en charge des concepts d’interaction avancés et des processus numériques.

Service garanti et disponibilité à long terme

Pepperl+Fuchs accorde une attention particulière aux défis spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises industrielles. Outre le choix entre différentes tailles d'écran, fonctionnalités et accessoires, la disponibilité à long terme des appareils (au moins 5 ans) et des mises à jour logicielles régulières sont garanties.

Notre priorité absolue est de vous offrir un service complet dans la langue nationale concernée. Pour les entreprises qui utilisent des tablettes dans des environnements industriels ainsi que dans des zones à risque, il est particulièrement avantageux de pouvoir se procurer tous les appareils auprès d'un seul et même fournisseur.

Points forts des appareils Tab-IND

  • Les appareils fins de la série Tab-IND, fonctionnant sous Android et Windows, sont disponibles avec des écrans de 8 et 10 pouces
  • Les bornes Tab-IND sont disponibles avec des écrans de 15 et 22 pouces et sont adaptées aux applications interactives fixes
  • Tous les appareils prennent en charge nativement les dernières normes de communication mobile, telles que le Wi-Fi® 6E, le Bluetooth® 5.3 BLE, la 5G ou le LTE.
  • Une station d'accueil IO permet aux utilisateurs de travailler en mode bureau
  • Les clients peuvent choisir parmi une vaste gamme d'accessoires et bénéficier d'une disponibilité à long terme des appareils (au moins 5 ans) ainsi que de mises à jour logicielles régulières

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !