Kit de démarrage « Digital Twin » proposé par Bosch Digital Twin Industries et Pepperl+Fuchs
Prêt à l'emploi et évolutif de manière flexible
Avec le kit de démarrage Digital Twin, Bosch Digital Twin Industries et Pepperl+Fuchs fournissent aux opérateurs usine un ensemble complet pour se lancer facilement dans la surveillance des actifs basée sur l'IA. Cette solution plug-and-play permet une surveillance précise de l'état des équipements, ce qui facilite la maintenance préventive, évite les temps d'arrêt et augmente la disponibilité des installations. Votre avantage : le kit peut être utilisé aussi bien dans les installations neuves que dans les installations existantes.
Le kit de démarrage comprend une technologie des détecteurs innovante et des composants d'infrastructure de Pepperl+Fuchs, ainsi que l'analyse des données dans le cloud de Bosch Digital Twin Industries et l'accès à la solution Bosch Digital Twin. Si nécessaire, notre entreprise partenaire Syntax intégrera les données directement dans un système ERP.
La mise en service du kit de démarrage du Digital Twin est rapide et simple : après une courte phase de configuration, le kit peut être utilisé immédiatement dans la pratique. Comme il peut être facilement étendu ou adapté aux besoins individuels, cette solution est très flexible et évolutive.
Découvrez-en davantage sur le kit de démarrage Digital Twin et contactez-nous pour vous lancer vous aussi !
Vos avantages
Productivité et efficacité élevées : solution prise et jouable permettant une analyse et une optimisation en temps réel assistées par l'IA.
Économies importantes en termes de ressources et de coûts grâce à une stratégie de maintenance préventive
Surveillance précise de Condition Monitoring des équipements pour prolonger leur durée de vie
Transparence maximale grâce à un large éventail de simulations de scénarios et à la détection précoce des anomalies
Une évolutivité et un accès faciles via une plateforme cloud garantissent une flexibilité maximale.
Intégration directe dans les systèmes ERP pour une gestion rapide et orientée vers la demande des pièces détachées

Composants matériels et logiciels

Solution de jumeau numérique
L'analyse des données dans la solution logicielle associée de Bosch Digital Twin Industries est un élément essentiel du kit de démarrage. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et de modèles d'IA, ce logiciel innovant évalue les données mesurées sur le terrain et compare les actifs physiques à leurs jumeaux numériques. Cela permet de prédire les anomalies et les pannes potentielles, qui peuvent même être visualisées dans des modèles 3D détaillés. Les utilisateurs peuvent non seulement surveiller l'état et le fonctionnement de leurs machines en temps réel, mais aussi bénéficier des mesures recommandées par le logiciel. Si la solution Digital Twin détecte qu'une intervention est nécessaire, le tableau de bord affiche une alerte et avertit automatiquement les utilisateurs via leur canal de communication préféré, leur permettant ainsi de prendre des mesures préventives et d'éviter les temps d'arrêt ou les remplacements prématurés inutiles.
La solution Digital Twin repose sur des plateformes cloud établies telles qu'Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure et est accessible depuis n'importe où dans le monde. Que les utilisateurs travaillent depuis leur domicile ou au bureau, sur un ordinateur de bureau ou un smartphone, ils peuvent accéder aux informations relatives à leur machine à tout moment et en tout lieu.

Évolutif et flexible
Les vibrations ne sont pas le seul paramètre que les capteurs Pepperl+Fuchs peuvent mesurer et surveiller dans votre usine. En fonction de vos besoins, une large gamme d'autres capteurs de notre portefeuille peut être utilisée avec le kit de démarrage Digital Twin. Comme la configuration peut être facilement étendue à d'autres machines ou composants de machines, la solution peut être adaptée de manière flexible, ce qui permet aux opérateurs usine d'optimiser les performances de leurs machines et unités de production.

Applications polyvalentes
Le kit de démarrage Digital Twin peut être utilisé dans des applications polyvalentes dans divers secteurs. De la production d'énergie et alimentaire aux usines chimiques et installations pétrolières et gazières : le kit de démarrage surveille de manière fiable les pompes centrifuges, les soufflantes et les ventilateurs ou les compresseurs.
Contactez-nous
Vous avez des questions ou vous souhaitez vous lancer dans la maintenance préventive basée sur l'IA ? Il vous suffit de remplir le formulaire de contact. Nous sommes impatients de vous lire.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !