Wählen Sie Ihr Land

Global

Sichere Ein- und Ausgänge mit IO-Link-Signalen in nur einem Modul: PROFIsafe- und CIP-Safety-I/O-Module erweitern das Portfolio

Sichere Feldbusmodule

Sichere Automation trifft smarte Kommunikation – neue sichere Feldbusmodule ermöglichen funktionale Sicherheit bis SIL 3, PL e, Cat. 4, IO-Link und IIoT-Funktionalität in einem Gerät

Moderne Produktionsumgebungen verlangen eine immer engere Verzahnung von Maschinensicherheit und Flexibilität. In sicherheitskritischen Anlagen mit Anwendungen wie Roboterzellen, Fördersystemen oder CNC-Fräsmaschinen sind Lösungen gefragt, die Sicherheit, Performance und einfache Integration vereinen.
Die verwendeten Komponenten sollen dabei nicht nur höchste Sicherheitsstandards gewährleisten, sondern auch umfassende Mehrwertdaten erfassen können. Mit den neuen PROFIsafe- und CIP-Safety-I/O-Modulen erweitert Pepperl+Fuchs das Portfolio an robusten Feldbusmodulen um eine zukunftssichere Lösung, die sichere Ein- und Ausgänge bis SIL 3, PL e, Cat. 4 sowie Standard-IO-Link-Ports in nur ein einziges Gerät integriert.

Höchste Sicherheit und Flexibilität in einem Gerät

Die neuen sicheren I/O-Module sind in zwei Varianten erhältlich:

Beide Module verfügen über sichere Ein- und Ausgänge zur Anbindung von Safety-Sensoren und -Aktoren sowie zwei nicht sichere IO-Link-Ports für Standardgeräte. So lassen sich Sicherheits-, IO-Link- und Standardsignale über ein einziges Modul erfassen, verarbeiten und an die Steuerung übertragen. Dank dieser Kombination kann in vielen Fällen auf einen zusätzlichen IO-Link-Master verzichtet werden. Anwender profitieren von einem reduzierten Verdrahtungsaufwand und einem modularen, flexibel skalierbaren Systemdesign.

IIoT-Ready: Sicherheit trifft Datenintelligenz

Die Module sind IIoT-fähig und unterstützen die gängigen Kommunikationsprotokolle OPC UA, MQTT, REST API und CoAP. So lässt sich bei Nutzung der IO-Link-Ports parallel zur klassischen Steuerungsebene eine direkte Cloud-Kommunikation etablieren, die eine Zustandsüberwachung auf Basis von Echtzeitdaten sowie eine vorausschauende Wartung ermöglicht.

sichere Feldbusmodule

Robustes Design für anspruchsvolle Industrieumgebungen

Das robuste Zinkdruckguss-Gehäuse der Feldbusmodule ist schweißfest und erfüllt die Schutzarten IP67/IP69K. Zudem sind die Geräte zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz sowie vor mechanischen Einflüssen wie Schock und Vibration geschützt.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

Mit den PROFIsafe- und CIP-Safety-IO-Modulen lassen sich Anwendungen nach höchsten Sicherheitsstandards bis SIL 3, PL e, Cat. 4 realisieren. Mögliche Einsatzbereiche sind:

  • Absichern der Position von Drehtischen in der Automobilfertigung
  • Not-Halt-Taster zum sicheren Herunterfahren von Anlagen
  • Lichtgitter zur Überwachung und Zugangskontrolle von Gefahrenbereichen
  • Sichere Sensorik an Robotergreifern sowie CNC-Fräsmaschinen und Montagezellen

Highlights der PROFIsafe- und CIP-Safety-I/O-Module

  • Flexibel für modulare Safety-Anwendungen: Sichere Ein-/Ausgänge und IO-Link-Ports vereint in einem einzigen Modul
  • Nahtlos in IIoT-Umgebungen integrierbar: IO-Link-Ports unterstützen OPC UA, MQTT, REST und CoAP für Edge-to-Cloud-Kommunikation und smarte Prozesse
  • Zertifizierte Sicherheit: cULus-gelistete Module mit Zulassung bis SIL 3, PL e, Cat. 4, ausgelegt auf globale Standards sowie höchste Sicherheitsanforderungen
  • Robust und langlebig: Schutzart IP67/IP69K und schweißunempfindliches Zink-Druckgussgehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Einheitliches Netzwerk für Standard- und Safety-Anwendungen: PROFINET mit PROFIsafe oder EtherNet/IP mit CIP Safety über nur ein Ethernet-Kabel für eine einfache Installation

Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die PROFIsafe- und CIP-Safety-IO-Module erfahren? Wenden Sie sich gerne an unsere Experten, um weitere Informationen zur neuesten Portfolio-Erweiterung zu erhalten.