25.11.2025Entrées et sorties sécurisées avec signaux IO-Link dans un seul module : modules d'E/S PROFIsafe et CIP Safety

L'automatisation sécurisée au service de la communication intelligente : les nouveaux modules de bus de terrain sécurisés offrent une sécurité fonctionnelle allant jusqu'au niveau SIL 3, PL e, Cat. 4, ainsi que des fonctionnalités IO-Link et IIoT, le tout dans un seul appareil
Les environnements de production modernes exigent une intégration de plus en plus étroite entre la sécurité des machines et la flexibilité. Dans les installations où la sécurité est primordiale, notamment celles équipées de cellules robotisées, de systèmes de convoyage ou de fraiseuses à commande numérique, il est nécessaire de disposer de solutions alliant sécurité, performance et facilité d'intégration.
Les composants utilisés doivent non seulement garantir les normes de sécurité les plus strictes, mais aussi permettre la collecte de données à valeur ajoutée complètes. Avec les nouveaux modules d'E/S PROFIsafe et CIP Safety, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme de modules de bus de terrain robustes en proposant une solution évolutive qui intègre, dans un seul appareil, des entrées et sorties de sécurité conformes aux normes SIL 3, PL e et Cat. 4, ainsi que des ports IO-Link standard.
Sécurité maximale et flexibilité en un seul appareil
Les nouveaux modules d'E/S de sécurité sont disponibles en deux versions :
Ces deux modules sont équipés d'entrées et de sorties de sécurité permettant de raccorder des détecteurs de sécurité optoélectroniques et des actionneurs de sécurité, ainsi que de deux ports IO-Link non sécurisés destinés aux appareils standard. Cela permet de mesurer, de traiter et de transmettre au PLC les signaux de sécurité, IO-Link et standard via un seul module. Grâce à cette combinaison, il n'est souvent pas nécessaire de recourir à un maître IO-Link supplémentaire. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un câblage simplifié et d'une conception modulaire et évolutive.
Prêt pour l'IIoT : quand la sécurité rencontre l'intelligence des données
Ces modules sont compatibles avec l'IIoT et prennent en charge les protocoles de communication courants tels que OPC UA, MQTT, REST API et CoAP. Cela signifie que, lors de l'utilisation des ports IO-Link, une communication directe avec le cloud peut être établie en parallèle avec le niveau API classique, ce qui permet Condition Monitoring basé sur des données en temps réel et une maintenance préventive.

Conception robuste pour les environnements industriels exigeants
Le boîtier robuste en zinc moulé sous pression des modules de bus de terrain résiste à la soudure et est conforme à l'indice de protection IP67/IP69K. De plus, ces appareils sont protégés contre l'humidité, la saleté et les contraintes mécaniques telles que les chocs et les vibrations.
Large éventail d'applications pratiques
Les modules d'E/S PROFIsafe et CIP Safety permettent de mettre en œuvre des applications conformes aux normes de sécurité les plus strictes, jusqu'au niveau SIL 3, PL e, Cat. 4. Parmi les domaines d'application possibles, on peut citer :
- Assurer la fiabilité des tables rotatives dans la production automobile
- Boutons d'arrêt d'urgence pour un arrêt sécurisé des systèmes
- Rideaux optoélectriques pour la surveillance et le contrôle d'accès aux zones dangereuses
- Technologie des détecteurs de sécurité sur les pinces de robots, les fraiseuses à commande numérique et les cellules d'assemblage
Points forts des modules d'E/S PROFIsafe et CIP Safety
- Polyvalent pour les applications de sécurité modulaires : entrées/sorties de sécurité et ports IO-Link réunis dans un seul module d'E/S
- Intégration transparente dans les environnements IIoT : les ports IO-Link prennent en charge les protocoles OPC UA, MQTT, REST et CoAP pour la communication entre la périphérie et le cloud ainsi que pour les processus intelligents
- Sécurité certifiée : modules avec homologation cULus, certifiés jusqu'au niveau SIL 3, PL e, Cat. 4, conçus pour répondre aux normes internationales et aux exigences de sécurité les plus strictes
- Robuste et résistant : indice de protection IP67/IP69K et boîtier en zinc moulé sous pression résistant aux soudures, pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants
- Réseau unique pour les applications standard et de sécurité : PROFINET avec PROFIsafe ou EtherNet/IP avec CIP Safety via un seul câble Ethernet pour une installation simplifiée
Contactez-nous
Souhaitez-vous en savoir plus sur les modules d'E/S PROFIsafe et CIP Safety ? N'hésitez pas à contacter nos experts pour obtenir plus d'informations sur ce tout dernier ajout à notre gamme.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !