Wählen Sie Ihr Land

Global

AS‑Interface-Gateways mit S2‑Redundanz verbessern Anlagenverfügbarkeit

AS-Interface-Gateway der Serie KE5

Ausfälle mit kritischen Auswirkungen gibt es in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen – so auch in Flughäfen, wo ein reibungsloser Gepäcktransport von entscheidender Bedeutung ist. Denn bereits kleinste Abweichungen können zu Verzögerungen, verpassten Flügen und hohen Kosten führen, was bei den Fluggästen für Frustration sorgen kann.

Mit der per Firmware-Update integrierten S2-Redundanz können die PROFINET-Gateways maßgeblich dazu beitragen, den Betrieb von Gepäckförderanlagen dauerhaft stabil zu halten, indem sie Steuerungsausfälle zuverlässig kompensieren und damit einen störungsfreien Flughafenbetrieb gewährleisten.

Anwendungsbild eines Gepäckfördersystems
AS-Interface-PROFINET-Gateway mit S2-Redundanz und zwei angeschlossenen Steuerungen

Im Fehlerfall doppelt abgesichert

Gepäckförderanlagen sind hochkomplex: Sie bestehen aus Rollenförderern, Sortiersystemen, Weichen, Scanner-Stationen und zahlreichen Motor‑, Sensor‑ und Steuerkomponenten. Fällt eine Steuerungseinheit aus, kann das gesamte Förderband stillstehen oder gar das Sortiersystem aus dem Takt geraten. Genau hier kann der Einsatz von PROFINET-Gateways mit S2‑Redundanz einen entscheidenden Mehrwert bieten: Dank zwei parallel angebundener Steuerungseinheiten und einem Mechanismus, der im Fehlerfall ein nahtloses Umschalten auf die Backup-Steuerung bewirkt, kann der Betrieb uneingeschränkt weiterlaufen.

Im Normalbetrieb läuft die zyklische Kommunikation über die Primärsteuerung, während die Sekundärsteuerung passiv mitläuft und die Kommunikation übernimmt, falls die Primärsteuerung ausfällt. Dank der integrierten S2-Redundanz bleiben die Signale aus der Feldebene konstant verfügbar, da diese automatisch und nahezu verzögerungsfrei auf die Sekundärsteuerung übertragen werden. So lässt sich das Risiko ungeplanter Stillstände vermeiden, die gerade in Flughäfen besonders kritisch sind.

AS-Interface-Gateway der Serie KE5, montiert in einem Schaltschrank entlang einer Förderstrecke

Umfangreicher Webserver und integrierte REST-API verbessern Anlagentransparenz

PROFINET-Gateways sind abwärtskompatibel und lassen sich mit ihrer schlanken Gehäusebauform einfach in den Schaltschrank integrieren. Dabei profitieren Anwender von der gewohnten Flexibilität und Skalierbarkeit, die ASi-Systeme mit sich bringen: Sobald neue Förderabschnitte, zusätzliche ASi-Module oder Sicherheitsfunktionen dazukommen, kann das redundante Gateway oftmals ohne große Umstrukturierung integriert werden. Auch ein Retrofit von älteren K20-Modulen auf die neuen KE5-PROFINET-Module mit S2-Redundanz lässt sich in nur wenigen Schritten realisieren.

Die Gateways verfügen zudem über einen integrierten Webserver mit modernem Bedienkonzept. Dieser erfüllt modernste Cybersecurity-Anforderungen und ermöglicht eine unkomplizierte Konfiguration und Diagnose per Desktop-PC oder mobilem Endgerät.

Dank REST-API-Schnittstelle lassen sich neben steuerungsbasierten auch IIoT-Anwendungen umsetzen. Die parallele Cloud-Kommunikation ermöglicht einen einfachen Datenzugriff und schafft eine optimierte Prozesstransparenz.

Highlights der PROFINET-Gateways mit S2‑Redundanz

  • PROFINET-Gateways, die an zwei redundant ausgelegte Steuerungen angebunden werden können und auch im Fehlerfall Anlagenbetrieb und Vermeidung ungeplanter Stillstände gewährleisten
  • Ideale Lösung für zeitkritische Einsatzbereiche wie in Flughäfen, wo Verzögerungen beim Gepäcktransport mit hohen Kosten einhergehen
  • Webbasierte Konfiguration und Diagnose von Geräten per Desktop-PC oder Mobilgerät
  • REST-API-Schnittstelle erlaubt Übertragung von IIoT-Daten in die Cloud und verbessert Anlagentransparenz