22.01.2026Les passerelles AS-Interface avec redondance S2 améliorent la disponibilité des installations

Les temps d'arrêt ayant des conséquences critiques surviennent dans un large éventail d'applications industrielles, notamment dans les aéroports, où le transport fluide des bagages est essentiel. Même les plus petits écarts peuvent entraîner des retards, des vols manqués et des coûts élevés, ce qui peut être source de frustration pour les passagers.
Grâce à la redondance S2 intégrée via une mise à jour du micrologiciel, les passerelles pour PROFINET peuvent jouer un rôle essentiel dans la stabilité à long terme des systèmes de traitement des bagages en compensant de manière fiable les défaillances des API et en garantissant ainsi le bon fonctionnement des aéroports.


Double protection en cas de défaillance
Les systèmes de manutention des bagages sont extrêmement complexes : ils se composent de convoyeurs à rouleaux, de systèmes de tri, d'aiguillages, de stations de scan et de nombreux composants moteurs, capteurs et de commandes. En cas de défaillance d'une unité de contrôle, l'ensemble du convoyeur peut s'arrêter, voire désynchroniser le système de tri. C'est précisément là que l'utilisation de passerelles PROFINET avec redondance S2 peut offrir une valeur ajoutée décisive : grâce à deux unités de contrôle connectées en parallèle et à un mécanisme qui bascule de manière transparente vers l'API de secours en cas de défaillance, le fonctionnement peut se poursuivre sans restriction.
En fonctionnement normal, la communication cyclique s'effectue via l'API principal, tandis que l'API de secours fonctionne de manière passive et prend le relais en cas de défaillance du contrôleur principal. Grâce à la redondance S2 intégrée, les signaux provenant du niveau terrain restent disponibles à tout moment, car ils sont automatiquement transférés vers le contrôleur secondaire sans pratiquement aucun délai. Cela permet d'éviter le risque d'arrêts imprévus, particulièrement critiques dans les aéroports.

Serveur Web complet et API REST intégrée pour une meilleure transparence du système
Les passerelles pour PROFINET sont rétrocompatibles et s'intègrent facilement dans l'armoire de commande grâce à leur boîtier compact. Les utilisateurs bénéficient de la flexibilité et de l'évolutivité familières des systèmes ASi : dès que de nouvelles sections de convoyeur, des modules ASi supplémentaires ou des fonctions de sécurité sont ajoutés, la passerelle redondante peut souvent être intégrée sans restructuration majeure. Même la mise à niveau des anciens modules K20 vers les nouveaux modules KE5 PROFINET avec redondance S2 peut être effectuée en quelques étapes seulement.
Les passerelles sont également équipées d'un serveur web intégré avec un concept d'exploitation moderne. Celui-ci répond aux dernières exigences en matière de cybersécurité et permet une configuration et un diagnostic faciles via un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.
L'interface API REST permet la mise en œuvre d'applications basées sur le contrôle et d'applications IIoT. La communication cloud parallèle facilite l'accès aux données et optimise la transparence des processus.
Points forts des passerelles PROFINET avec redondance S2
- Passerelles PROFINET pouvant être connectées à deux systèmes de commande redondants afin de garantir le fonctionnement de l'installation et d'éviter les temps d'arrêt imprévus, même en cas de défaillance.
- Solution idéale pour les applications où le temps est un facteur critique, comme dans les aéroports, où les retards dans le transport des bagages peuvent entraîner des coûts élevés.
- Configuration et diagnostic des appareils via Internet à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile
- L'interface API REST permet de transférer les données IIoT vers le cloud afin d'améliorer la transparence de l'usine.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !



