Wählen Sie Ihr Land

Global

Steuerkästen (Ex e)

Produkfamilie Ex-e-Steuerkästen

Pepperl+Fuchs bietet Ex-e-Steuerkästen (erhöhte Sicherheit) für die Integration von Steuerungs- und Automatisierungskomponenten in Bereichen, in denen Explosionsschutz Pflicht ist.

Unsere Baureihen wurden für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt, einschließlich mechanisch anspruchsvoller und korrosiver Atmosphären. Das Gehäusedesign gewährleistet einen zuverlässigen Schutz der internen Komponenten und unterstützt den langfristigen Betrieb unter herausfordernden Bedingungen, wie sie für Öl- und Gasanlagen, Chemieanlagen und andere prozesstechnische Umgebungen typisch sind.

Ex-e-Steuerkästen sind in verschiedenen Gehäusegrößen und -konfigurationen erhältlich, die eine flexible Anpassung an unterschiedliche Steuerungskonzepte und Installationsanforderungen ermöglichen. Interne Layouts und Kabeleinführungsanordnungen können auf projektspezifische Anforderungen zugeschnitten werden, um eine effiziente Integration in bestehende Systeme zu gewährleisten.

Die Steuerkästen sind nach internationalen Explosionsschutznormen wie ATEX und IECEx zertifiziert. Mit ihrer robusten Bauweise und der bewährten Zertifizierung bieten die Ex-e-Steuerkästen von Pepperl+Fuchs eine zuverlässige Lösung für Steuerungsanwendungen, bei denen Sicherheit und Normenkonformität nicht verhandelbar sind.

  • GR-Serie: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • SR-Serie: Edelstahl, Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Division 2
Steuerkasten der GR-Serie

GR-Serie: Steuerkästen (Ex de, Ex ib und Ex tb) aus glasfaserverstärktem KunststoffInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22

Die GR-Serie umfasst eine Reihe von Ex-e-Steuerkästen auf Basis von Gehäusen aus kohlenstoffhaltigem, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Diese antistatischen, UV-stabilisierten und korrosionsbeständigen Gehäuse können mit einer Vielzahl von Steuerungs- und Überwachungsfunktionen ausgestattet werden. Mehrere verfügbare Gehäusegrößen ermöglichen eine exakte Anpassung an die benötigte Anzahl von Bedienelementen und ermöglichen einen platzsparenden Einbau. Mit einem 10-mm-Designraster, Abstandshaltern für unterschiedliche Einbautiefen und einer speziellen gerasterten DIN-Schiene zur präzisen Positionierung der Bedienelemente lassen sich diese Steuerkösten sehr einfach an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen. Ein breiter Umgebungstemperaturbereich von -40 ... 55 °C ermöglicht den Betrieb in sehr anspruchsvollen Umgebungen.

Steuerkasten der SR-Serie

SR-Serie: Steuerkästen (Ex de, Ex ib und Ex tb) aus EdelstahlInstallation in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 und Class I, Division 2

Die SR-Serie umfasst eine Reihe flexibel anpassbarer Ex-e-Steuerkästen. Die Gehäuse können auf die Benutzerspezifikation zugeschnitten werden, indem sie mit oder ohne Zubehör, wie z. B. Montagelaschen oder Flanschplatten, geliefert werden. Ein umfangreiches Sortiment an Bedienelementen, Kontaktblöcken, Klemmen, Kabeleinführungen und Gehäusezubehör steht zur Verfügung, um sicherzustellen, dass jede Konfiguration genau den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht. Die Gehäuse sind aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L gefertigt, und alle Befestigungen sind standardmäßig aus Edelstahl der Güteklasse A4 gefertigt, um eine ausgezeichnete Anlauf- und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. SR-Steuerkästen können im Hoch- oder Querformat in einem Temperaturbereich von -40 ... 55 °C montiert werden.

Sprache
  • Deutsch
  • Französisch
  • Englisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Elektrische Komponenten und Systeme für den ExplosionsschutzDateityp
PDF
Dateigröße
2 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Klemmen- und Steuerkästen in neuer, hoch effizienter GR-Serie in GFK GehäusenDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentDateityp
PDF
Dateigröße
10 MB
Sprache
Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation – SR Edelstahl-Gehäuseserie für explosionsgefährdete BereicheDateityp
PDF
Dateigröße
445 KB
Sprache
Deutsch
  • Französisch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenBrochure Solution SpotlightDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Englisch
Download