Stations de contrôle (Ex e)

Série GR : Stations de contrôle (Ex de, Ex ib et Ex tb) en polyester renforcé de fibre de verreInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22
La sérieGR comprend une gamme de stations de contrôle en fibre de verre renforcée (GRP) chargée de carbone avec un type de protection Ex e. Ces boîtiers antistatiques, stabilisés aux UV et résistants à la corrosion sont prêts à être équipés d'un large éventail de fonctions de surveillance et de contrôle. Plusieurs tailles de boîtiers sont disponibles, ce qui permet de s'adapter exactement au nombre d'éléments de commande requis et facilite une installation peu encombrante. Avec une grille de conception de 10 mm, des rehausses pour différentes profondeurs de montage et un rail DIN spécial à grille pour un positionnement de précision des éléments de commande, ces stations de contrôle peuvent être très facilement adaptées aux différentes exigences des applications. Une large plage de température ambiante de -40 à 55 °C permet un fonctionnement dans des environnements très difficiles.

Série SR : Stations de contrôle (Ex de, Ex ib et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et classe I, Division 2
La série SR est une gamme flexible de stations de contrôle Ex e entièrement personnalisables. Les boîtiers peuvent répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs en étant fournis avec ou sans accessoires tels que des équerres de fixation ou des plaques à presse-étoupe. Une gamme complète d'éléments de commande, de blocs de contact, de bornes, de dispositifs d'entrée et d'accessoires pour boîtiers est disponible afin de garantir que chaque configuration réponde exactement aux exigences de chaque application. Les boîtiers sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316L brossé et toutes les fixations sont fabriquées en acier inoxydable de qualité A4 en standard afin d'offrir une excellente résistance au ternissement et à la corrosion. Les stations de contrôle SR peuvent être montées en orientation portrait ou paysage dans une gamme de températures de -40 à 55 °C.
- allemand
- français
- anglais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 10 Mo | Langue anglais | Télécharger |
| Brochures et présentationsInformations sur le produit - Coffret en acier inoxydable série SR pour les zones à risque d'explosion | Type de fichier PDF | Taille du fichier 450 KB | Langue français
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure Solution Spotlight | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !