Wählen Sie Ihr Land

Global

Optical identification systems
Zuverlässig identifiziert Mobile und stationäre Sensoren – von Barcodescannern über 2-D-Codeleser und Handlesegeräte bis hin zu speziellen Lösungen

Optische Identifikation

Die Anwendungen im Bereich der optischen Identifikation könnten kaum vielfältiger sein. Seien es besonders große Lese- und Erfassungsbereiche, DPM-Codes, extreme Temperaturen, High-Speed oder Einflüsse von Staub und Verschmutzung – Pepperl+Fuchs bietet für jeden Fall die passende Lösung. Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – die mobilen und stationären Sensoren lösen Track-and-Trace-Anwendungen mit unterschiedlichsten Codearten und unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig und sicher.

Finden Sie die passende Lösung für Ihre spezifische optische Identifikationsaufgabe!

  • Stationäre 2-D-Codeleser

  • Stationäre Barcodescanner

  • 2-D-Handlesegeräte

  • Spezielle Lösungen

Vorteile

  • Mobile und stationäre Codeleser

    Pepperl+Fuchs bietet eine breite Palette mobiler und stationärer Codeleser, die sämtliche gebräuchlichen Code-Symbologien abdecken. Die leistungsfähigen Geräte lesen alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes hochzuverlässig, egal ob gedruckt, gelasert oder genadelt.

  • Optimale Performance in jedem Bereich

    Die optischen Identifikationssysteme von Pepperl+Fuchs bieten die ideale Lösung für Abstände von bis zu 1 m. Sie lesen nicht nur sehr kleine Codes mit Modulgrößen von bis zu 0,1 mm, sondern decken auch besonders große Erfassungsbereiche ab und bieten damit stets die passenden Abstände und Erfassungsbereiche für maximale Leseperformance.

  • Für jede Anwendung die passende Lösung

    Ob schwierige Umgebungsbedingungen, wie extreme Temperaturen, Staub oder Verschmutzung, oder Anwendungen, die besonders hohe Scanraten erfordern – die Identifikationssysteme lösen jede Identifikationsaufgabe zuverlässig und lassen sich optimal an spezifische Applikationsanforderungen anpassen.

  • Schnelle und einfache Integration

    Dank unterschiedlicher Schnittstellen wie Ethernet-basierter Feldbusse, Ethernet TCP/IP, USB, serieller Schnittstellen, IOs oder auch drahtloser Schnittstellen wie Bluetooth® können die optischen Identifikations-systeme nahtlos in jegliche Systemumgebungen integriert werden. Die leistungsstarken Geräte überzeugen damit durch eine schnelle Integration und einfache Inbetriebnahme.

Die Vorteile des CleverReader

Der Codeleser erkennt einen fehlenden Code

Sicherung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Der CleverReader bietet zahlreiche Funktionen, um Prozesse zu optimieren und abzusichern. Mithilfe der Matchcode-Funktion wird jeder gelesene Code automatisch mit einem Referenzcode abgeglichen, sodass falsche Codes und damit fehlerhafte Objekte sofort erkannt werden.

Bei fehlenden, beschädigten oder verdeckten Codes speichert der Codeleser das Fehlerbild automatisch. Dies erleichtert die Analyse von Problemfällen und unterstützt die Rückverfolgbarkeit bis zum einzelnen Bauteil.

Illustration showing the flexible output string formatting of the CleverReader code reader

Flexible Datenaufbereitung

Der Ausgabestring kann frei formatiert werden, sodass relevante Code-Informationen direkt in passender Form ins ERP-System übernommen werden können. Aufwändige Zwischenschritte entfallen, der Informationsfluss bleibt durchgängig und effizient, und die Integration in bestehende Systeme wird erheblich vereinfacht.

Handlesegeräte der Serie OHV

2-D-HandlesegeräteHandlesegeräte der Serie OHV

Hochzuverlässige Leseperformance, einfaches Handling und perfekte Anpassung an kundenspezifische Anforderungen – dafür stehen die Handlesegeräte der Reihe OHV. Die Geräte lesen alle 1-D- und 2-D-Codes, inklusive DPM-Codes, selbst auf reflektierenden Oberflächen zuverlässig und sind sowohl drahtlos als auch kabelgebunden verfügbar. Zusätzlich geben sie ein Benutzerfeedback in Form von akustischen, taktilen und visuellen Signalen aus und sorgen damit für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung. Pepperl+Fuchs bietet für jede Anwendungsanforderung der mobilen Identifikation ein passendes Handlesegerät – egal, ob Standardaufgaben oder besondere Herausforderungen.

The OIT high-temperature identification system

Spezielle LösungenHochtemperatur-Identifikationssystem OIT

Das Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT sorgt für reibungslose Prozessabläufe unter anspruchsvollsten Bedingungen wie zyklischen Temperaturwechseln, extrem hohen Temperaturen von bis zu 500° C oder Einwirkungen von Staub oder Lack. Damit eignet es sich optimal für den Einsatz in Lackierstraßen, Trocknungsanlagen, Galvanikanlagen oder Bäckereien. Die integrierte Diagnosefunktion sorgt dabei für sichere Prozessabläufe. Erfahren Sie im Anwendungsbericht, wie das aus einem Codeblech und einem Lesegerät bestehende OIT die frisch lackierten Autokarosserien trotz extremer Umgebungstemperaturen zuverlässig identifiziert.

Downloads

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder sind Sie auf der Suche nach einer passenden Sensorlösung für Ihre Anwendung? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht. Wir helfen Ihnen gerne weiter!