12.3.2026Ident-Ex® 02: Weltweit erster Pocket-Scanner für den Einsatz bis in Zone 1/21 und Div. 1

Der Bedarf an tragbaren Scanner-Lösungen in industriellen und explosionsgefährdeten Bereichen nimmt weltweit deutlich zu. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem von steigenden Anforderungen an Automatisierung, lückenlose Nachverfolgbarkeit sowie papierlose Dokumentationsprozesse. In diesem Wandel hin zur mobilen Datenerfassung direkt vor Ort wird die neue Scanner-Serie von Pepperl+Fuchs zum echten Gamechanger. Als erster am Markt erhältlicher Pocket-Scanner zum Scannen und Auslesen von 1-D- und 2-D-Codes kann der Ident-Ex® 02 bis in Zone 1/21 und Div. 1 verwendet werden – wahlweise als Standalone-Gerät oder mit einem zusätzlichen Handgriff (Grip). So können Mitarbeitende in Produktion, Logistik oder Wartung relevante Informationen unmittelbar erfassen und per Bluetooth® digital verfügbar machen. Ermittelte Daten lassen sich dabei direkt in ERP- und MES-Systeme integrieren, wodurch Informationen ohne Zeitverzug in zentrale Unternehmenssysteme übermittelt werden.
Ergonomischer, leichter Scanner im Hosentaschenformat
Als jüngste Generation besonders kompakter Scanner-Lösungen zählt der Ident-Ex 02 Pocket zu den handlichsten und leichtesten Geräten seiner Klasse. Mit einem Gewicht von knapp 150 Gramm lässt sich der Scanner problemlos in der Jacken- oder Hosentasche transportieren und flexibel im Arbeitsalltag verwenden. Trotz seines geringen Gewichts erfüllt er die Anforderungen für den Einsatz in Zone 1/21 (ATEX/IECEx)1, kann aber auch in Zone 2/22 und Div. 2 sowie für industrielle Zwecke eingesetzt werden.
Leistungsstarke Scan-Engine für jede Anforderung
Die Ident-Ex-Serie mit Scan-Engine von Honeywell unterstützt alle gängigen 1-D- und 2-D-Symbologien, darunter EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, QR-Code, DataMatrix, Maxicode oder OCR zur optischen Texterkennung. Je nach Anwendung und erforderlicher Distanz lässt sich der Scanner mit verschiedenen Leseköpfen bestücken. Mit dem Long-Range-Lesekopf können Codes aus einer Entfernung von bis zu 25 Metern erfasst werden, während die Flex-Range-Version eine Reichweite von bis zu 10 Metern abdeckt. Im Vergleich zu meist kabelgebundenen, schwereren und teureren Konkurrenzprodukten bietet der Ident-Ex 02 eine besonders flexible Lösung. Gerade im industriellen Umfeld wird diese immer relevanter, da 2-D-Codes verstärkt für Produktidentifikation, Seriennummernverfolgung und digitale Dokumentationsprozesse genutzt werden.
Qualität "Made in Germany" trifft auf Langlebigkeit
Entwickelt und hergestellt in Deutschland, steht die Ident-Ex-Serie für höchste Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit einem geplanten Lifecycle von rund acht Jahren bietet die Lösung Unternehmen eine langfristige Investitionssicherheit – ein wichtiger Faktor insbesondere für industrielle Anwendungen mit langen Systemlaufzeiten. Service und Reparaturen werden ebenfalls direkt am Entwicklungsstandort durchgeführt, was schnelle Reaktionszeiten und nachhaltigen Support sicherstellt.
Highlights des Ident-Ex 02
- Erster am Markt erhältlicher Pocket-Scanner für den Einsatz bis in Zone 1/21 und Div. 1 sowie Logistik und Nicht-Ex-Bereiche
- Hochperformante Scanner-Lösung zum Erfassen aller gängigen 1-D-/2-D-Codes in bis zu 25 m Entfernung
- Vier Scanner-Varianten (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) passen sich jeder Anforderung an und bieten maximale Flexibilität
- Bestmögliche Konnektivität mit Bluetooth® Classic und 5.4 LE für die Verbindung mit verschiedensten (Mobil-) Geräten
- Spezielle HMI-Variante für den sicheren Einsatz in der Pharma- und (Petro-)Chemieindustrie
- Höchste Qualität, Zuverlässigkeit und ein garantierter Produktlebenszyklus von acht Jahren durch Eigenentwicklung/Support in Deutschland
1Die Zertifizierungen nach NEC und CEC sind für Q3/2026 geplant.