Wählen Sie Ihr Land

Global

Smart-Ex® 203: Leistungsstarkes 5G-Smartphone für Zone 2/22 und Div. 2

Smart-Ex 203 Zone-2-Smartphone

Mit dem Smart-Ex 203 erweitert Pepperl+Fuchs das Portfolio um ein industrietaugliches 5G-Smartphone, das speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2 konzipiert ist. Mit der bewährten Smart-Ex-Benutzeroberfläche, innovativen Features und Erweiterungen wird das Smart-Ex 203 zum hilfreichen Begleiter im industriellen und explosionsgefährdeten Umfeld.

Mobile Worker mit Smart-Ex 203 in einer Chemieanlage

Leistungsstarke Netzwerktechnologie

Das Wi-Fi®-6-fähige Smart-Ex® 203 ist mit 52 Frequenzbändern für den Einsatz in globalen 5G- und 4G-Netzwerken ausgelegt. Dabei vereinfacht die Dual-SIM-Funktion mit eSIM und Nano-SIM den Wechsel zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken (Netzwerk-Switching und -Management). Mit der Unterstützung von 5G wird beispielsweise eine präzise Ortung von Objekten möglich, was sich vor allem bei Instandhaltungen auszahlt. Bei der Nutzung in sicheren Campusnetzwerken können Unternehmen von den Vorteilen der 5G-Technologie profitieren und gleichzeitig sicherstellen, dass keinerlei sensible Daten nach außen dringen. Dies schafft die Basis für eine moderne, global vernetzte Kommunikations- sowie Kollaborationsstruktur und erlaubt eine sichere Übertragung großer Datenmengen bei geringer Latenzzeit.

AR-Tools verbinden physische und digitale Welt

Mit einer Displaygröße von 6,3 Zoll, einer hohen Kameraauflösung sowie dem Google™ ARCore2 erfüllt das Zone-2-Smartphone alle Anforderungen für die Umsetzung digitaler Workflows sowie anspruchsvoller Augmented-Reality-Anwendungen (AR). Dank diesen innovativen Tools erhalten global agierende Unternehmen die Möglichkeit, Fernwartungen und Schulungen ortsunabhängig und von überall auf der Welt aus abzuwickeln.
Das Smart-Ex 203 mit Android™-14-Betriebssystem unterstützt mögliche Aktualisierungen bis Android™ 16 und bietet garantierte Security-Aktualisierungen bis März 2032. So erhalten Unternehmen eine investitionssichere Lösung, die das Arbeiten nach modernsten Standards ermöglicht.

Bewährte Funktionen und optimierte User Experience

Das Smart-Ex 203 verfügt über einen optimierten reaktionsschnellen Fingerabdrucksensor zur sicheren biometrischen Authentifizierung, während die Smart-Ex-typische Benutzeroberfläche vertraute Funktionen bietet. Zusätzlich ist das Smartphone mit der innovativen „Smart-Call-Handling“-Funktion ausgestattet, die eine intelligente Anrufsteuerung per Handgesten ermöglicht: Um ein eingehendes Telefonat anzunehmen, wird das Gerät direkt zum Ohr geführt. Durch Schütteln hingegen lässt sich der Anruf auf einfache Weise ablehnen. Soll das Gespräch stummgeschaltet werden, wird das Mobilgerät gekippt.

Die hochauflösende 48-MP-Rückkamera mit Autofokus und LED-Blitz sowie die 16-MP-Frontkamera liefern eine hervorragende Bildqualität sowie Videoaufnahmen in Full-HD-Qualität. Eine neuartige integrierte Schnittstelle unterstützt das Verwenden von hilfreichem Zubehör wie dem Scanning-Modul SM-Ex S203 LR. Damit verwandelt sich das Smart-Ex 203 zu einem jederzeit griffbereiten 1-D-/2-D-Barcodescanner.

Smart-Ex 203 mit Scanner-Modul

Scanner-Modul erweitert Einsatzbereich

Eine neu entwickelte, integrierte Schnittstelle ermöglicht den Einsatz von praktischem Zubehör wie dem Scanning-Modul SM-Ex S203 LR. Damit lässt sich das Smart-Ex 203 im Handumdrehen in einen sofort einsatzbereiten 1-D-/2-D-Barcodescanner verwandeln.

Der kompakte Scanner-Adapter für den Nahbereich basiert auf der leistungsstarken Zebra SE4107 Scan-Engine und kann eine Vielzahl von Barcode-Typen erfassen. Mit seinem hochauflösenden Sensor mit 1280 × 960 Pixeln und einem Gewicht von nur etwa 5,5 Gramm bietet das Modul eine besonders leichte und effiziente Lösung für mobile Scan-Aufgaben.

Ein integrierter Hardware-Aimer zeigt mithilfe einer LED exakt an, auf welchen Bereich das Gerät ausgerichtet ist. So gelingt auch bei schwachen Lichtverhältnissen eine präzise Erfassung des gewünschten Barcodes. Selbst beschädigte oder schwer lesbare Codes lassen sich dank der fortschrittlichen Technologie zuverlässig auslesen.

Highlights des Smart-Ex 203

  • Ergänzung der weltweit zertifizierten Smart-Ex-Serie, speziell konzipiert für den Einsatz in Zone 2/22 und Div. 2
  • Industrietaugliches 5G-Smartphone unterstützt 52 Frequenzbänder
  • Zukunftssichere Lösung dank garantierter Updates bis Android™ 18 sowie Security-Aktualisierungen bis März 2032
  • Innovative Funktionen wie die Zubehörschnittstelle und die „Smart-Call-Handling“-Funktion erweitern das bewährte User Interface
  • Kopplung mit dem Scanner-Modul SM-Ex S203 SR über das neue Accessory Interface macht das Smart-Ex 203 zu einem komfortablen 1-D-/2-D-Barcodescanner
Enterprise Mobility key visual

One-Stop-Lösung vom Experten für Explosionsschutz

Als Experte für Explosionsschutz, Mobile Computing und Telekommunikationstechnologien bietet Pepperl+Fuchs intelligente Enterprise-Mobility-Lösungen, die sich durch Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnen. Dank der globalen Service- und Supportstruktur stehen Vertriebsspezialisten und Systemanwendungstechniker in mehr als 80 Ländern weltweit zur Verfügung, um sowohl beim Kunden vor Ort als auch remote Unterstützung zu leisten.

Lernen Sie außerdem unser digitales Serviceangebot kennen, welches die Konfiguration und Management von Mobilgeräten auf einer Plattform vereint und um speziell entwickelte Diagnosetools zur frühzeitigen Problemerkennung/Fehlerbehebung ergänzt werden kann.