Wählen Sie Ihr Land

Global

Schlüsselsicht industrielle Vision
Discover our Vision. Detektieren, identifizieren, vermessen und positionieren in allen Dimensionen.

Ihr Partner für industrielle Bildverarbeitung

Die industrielle Bildverarbeitung findet überall dort Anwendung, wo Funktionen oder Eigenschaften von Produkten optisch geprüft werden. Dabei müssen die eingesetzten Sensoren und Systeme robust sein und unter den jeweiligen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten.

Bei Pepperl+Fuchs finden Sie für die unterschiedlichsten Anforderungen in der industriellen Bildverarbeitung die richtigen Vision-Sensoren und Vision-Systeme. Das umfassende Portfolio reicht von universell einsetzbaren Sensoren über applikationsspezifische Produkte bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen – immer mit dem Ziel, eine zuverlässige Bildverarbeitung zu gewährleisten. Herausragende Technologien sorgen für maximale Performance in jeder Dimension und unter jeglichen Umgebungsbedingungen: Mit 2-D- und 3-D-Vision-Technologien, Stereovision sowie mit der leistungsstarken Laserlichtschnitt-Technologie lassen sich nahezu alle Aufgaben der industriellen Bildverarbeitung mit höchster Zuverlässigkeit lösen – von der Detektion und Identifikation über die Vermessung bis hin zur Positionierung.

Für spezifischere Aufgaben bieten die Lösungsspezialisten der VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, einem Unternehmen der Pepperl+Fuchs Gruppe, schlüsselfertige Lösungen. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln, installieren, optimieren und warten sie innovative Bildverarbeitungs- und Lasersensorlösungen rund um Qualitätskontrolle und Robot Vision.

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Produkt? Sprechen Sie uns an – unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen den optimalen Sensor oder das geeignete Bildverarbeitungssystem für Ihre Anwendung.

Applikationen und Einsatzbereiche

Unsere Vision-Produkte sind ebenso vielseitig wie zuverlässig. Das Pepperl+Fuchs Portfolio bietet für nahezu jede Aufgabe im Bereich der industriellen Bildverarbeitung das passende Produkt:

  • 3-D-Erfassung

    Erfassung von Objekten im dreidimensionalen Raum

  • 2-D-Profilerfassung in x- und z-Achse

    Höhenprofilerfassung auf einer Laserlinie

  • Anwesenheitsprüfung

    Prüfung auf Vorhandensein von Objekten

  • Vollständigkeitsprüfung

    Prüfung auf korrekte Anzahl von Objekten

  • Formprüfung

    Formabgleich mit Referenzprofil bzw. -kontur

  • Positionierung

    Positionsprüfung von Objekten und Lagedatenausgabe

  • Bereichsüberwachung

    Überwachung von Flächen oder Räumen

  • Vermessung

    Dimensionierung von Objekten und Messdatenausgabe

  • Codelesung

    Lesen aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes sowie einer Vielzahl gängiger Code-Symbologien

Vorteile

Puzzle-Symbol

Umfassendes Portfolio

Dank der großen Auswahl an Produkten und Technologien für die industrielle Bildverarbeitung lassen sich nahezu alle Anforderungen mit höchster Präzision erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst von unserem umfassenden Portfolio.

Glühbirne-Symbol

Passende Vision-Sensoren

Ob Spezialsensoren für besondere Herausforderungen oder universell einsetzbare Sensoren für maximale Flexibilität – bei uns finden Sie das ideale Produkt für Ihre Anwendung.

Sprechblase-Symbol

Individuelle Produktberatung

Sie finden nicht, was Sie suchen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an – unsere Spezialisten analysieren Ihre Bildverarbeitungsaufgabe und die Umgebungsbedingungen, um gemeinsam mit Ihnen das optimale Produkt oder System auszuwählen.

Raketensymbol

Schlüsselfertige Lösungen

In mehr als 30 Jahren haben unsere Experten der VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH über 10.000 Systeme realisiert. Gerne stehen sie auch Ihnen zur Seite und entwickeln schlüsselfertige Komplettlösungen in den Bereichen Machine Vision und Robot Vision.

Die 3-D-Sensoren des SmartRunner Explorer liefern hochpräzise 3-D-Punktwolkenbilder

3-D-Vision-Sensoren

Mithilfe der Stereo-Vision-Technologie liefern die 3-D-Vision-Sensoren hochpräzise Messergebnisse. Der Rohdatensensor SmartRunner Explorer 3-D erzeugt 3-D-Punktwolkenbilder zur detailgetreuen Erfassung von Konturen. Der SmartRunner Measurer 3-D verfügt über eine integrierte Bildauswertung und liefert präzise Messwerte für Volumen, Abmessungen, Rotation und Position.

Laserprofilsensor mit Laserlichtschnitt-Technologie

Laserprofilsensoren

Die Laserlichtschnitt-Technologie basiert auf einer projizierten Laserlinie, die mit einer Kamera erfasst wird, um das Höhenprofil eines Objekts zu messen. Dank der einzigartigen Kombination aus der Laserlichtschnitt-Technologie und einem 2-D-Vision-Sensor eignen sich die Laserprofilsensoren der SmartRunner-Familie optimal zur Profil- und Flächenbilderfassung. Applikationsspezifische und Rohdatensensoren lösen sowohl Detektions- als auch Positionierungs- und Vermessungsaufgaben zuverlässig – selbst bei geringen Objektkontrasten.

Positioniersysteme

DataMatrix-Positioniersystem mit Codeband

Linearpositionierung

Mit der einzigartigen Kombination aus einem2-D-Kamerasystem, einem Lesekopf und einem mehrfach redundanten DataMatrix-Codebandermöglichen die DataMatrix-Positioniersysteme PCV, PXV und safePXV eine präzise Absolutpositionierung über Strecken von bis zu 100 km – auch bei verschmutzten oder beschädigten Codebändern sowie über Dehnungsfugen hinweg. Die Systeme nutzen ein berührungsloses, fremdlichtsicheres Auflichtverfahren und eignen sich damit optimal für Anwendungen wie die Positionierung von Skid- und Elektrohängebahnsystemen oder Kranen. Mit safePXV sind sogar Sicherheitsanwendungen bis SIL 3/PL e möglich.

PGV-Positioniersystem für die Navigation eines Bots

Spurführung

Farbspuren zur Spurführung, DataMatrix-Codes zur Positionierung und Steuercodes zur Navigation: Position Guided Vision (PGV) ist das erste und einzige DataMatrix-Positioniersystem, das diese Technologien in einem Gerät vereint. Damit bietet es eine ideale Lösung für fahrerlose Transportsysteme (FTS). Das einzigartige safePGV ermöglicht sogar die sichere Positionierung bis SIL 3/PL e.

Die industrielle Ereigniskamera überwacht einen Palettierungsvorgang

Ereignisgesteuerte Bild- und Videoaufzeichnungen

Die industrielle Ereigniskamera VOC erlaubt den ereignisbezogenen Bild- oder Videomitschnitt bis zu 900 Sekunden vor und nach einem Triggersignal. Damit unterstützt sie eine gezielte und einfache Ferndiagnose sowie die automatische Dokumentation von Ereignissen. Eine 24/7-Liveansicht ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Anwendung. Tritt ein Triggerereignis ein, werden die Bild- oder Videodaten über einen internen Ringpuffer dauerhaft gespeichert.

Zur einfachen Zuordnung werden die Videos oder Bilder automatisch mit einem Zeitstempel versehen. Zudem lassen sich benutzerdefinierte Informationen einblenden, um die Analyse der aufgezeichneten Ereignisse zu erleichtern.

Abstrakte Darstellung einer Automobilproduktion mit industriellen Sensoren und Maschinenkomponenten

Schlüsselfertige Lösungen

Suchen Sie für Ihre Fertigungsstrecke nach einer schlüsselfertigen Komplettlösung für die Qualitätskontrolle, die rund um die Uhr arbeitet? Brauchen Sie eine Lösung für Robotersicht oder Roboterführung? Soll die Lösung in Ihr Automatisierungssystem integriert, mit Ihrer Robotersteuerung verbunden oder mit Ihrem ERP- oder Cloud-System verknüpft werden? Kontaktieren Sie unser „Solution Excellence“-Team bei VMT und lassen Sie Ihre Ideen Realität werden!

Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln, installieren, optimieren und warten die Lösungsspezialisten bei VMT, einem Unternehmen der Pepperl+Fuchs Gruppe, innovative Bildverarbeitungs- und Lasersensorlösungen für alle Aufgaben rund um Qualitätskontrolle und Robot Vision.

Kontaktieren Sie uns

Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Lösung für Ihre Anwendung oder möchten mehr Informationen über industrielle Bildverarbeitung erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht.