Votre partenaire en vision industrielle
La vision industrielle est utilisée partout où il est nécessaire de contrôler visuellement les fonctions ou les propriétés des produits. Dans ce cadre, les capteurs et les systèmes doivent être robustes et fonctionner de manière fiable, conformément aux exigences de leur environnement.
Chez Pepperl+Fuchs, vous trouverez les détecteurs de vision et systèmes de vision adaptés à un large éventail de tâches de vision industrielle : notre gamme complète comprend des détecteurs de vision universels, des produits spécifiques à certaines applications et des solutions clés en main, tous conçus pour garantir un traitement d’images fiable. Des technologies de pointe garantissent des performances maximales dans tous les domaines et dans toutes les conditions environnementales : grâce aux technologies de vision 2D et 3D, à la vision stéréoscopique ainsi qu’à la puissante technologie de section lumineuse laser, pratiquement toutes les tâches de vision industrielle peuvent être résolues avec une fiabilité maximale, qu’il s’agisse de détection, d’identification, de mesure ou de positionnement.
Pour des tâches plus spécifiques, les spécialistes en solutions de la société VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, une entreprise du Groupe Pepperl+Fuchs, proposent des solutions clés en main. En collaboration avec leurs clients, ils développent, installent, optimisent et assurent la maintenance de solutions innovantes de traitement d'images et de capteurs laser pour tous les aspects du contrôle qualité et de la vision robotique.
Vous recherchez le produit ou la solution la mieux adaptée ? Contactez-nous : nos experts travailleront avec vous pour trouver le capteur ou le système de vision le mieux adapté à votre application.
Applications et domaines d'utilisation
Nos produits de vision sont aussi polyvalents que fiables. La gamme Pepperl+Fuchs propose la solution adaptée à un large éventail de besoins en matière de vision industrielle.
Détection 3D
Détection d'objets dans l'espace tridimensionnel
Détection de profils en 2D selon les axes X et Z
Détection du profil de hauteur sur une ligne laser
Contrôle des présences
Vérifiez s'il y a des objets
Contrôle d'exhaustivité
Vérifiez que le nombre d'objets est correct
Détection des formes
Correspondance de formes à partir d'un profil ou d'un contour de référence
Positionnement
Vérification de la position des objets et transmission des données de position
Surveillance spatiale
Contrôle de zones ou d'espaces
Mesure
Cotation des objets et édition des données de mesure
Lecture de code
Lecture de tous les codes 1D et 2D courants, ainsi que d'une grande variété de symbologies de codes courantes

Détecteurs de vision 3D
Grâce à la technologie de vision stéréoscopique, nos détecteurs de vision 3D fournissent des résultats de mesure d'une grande précision. Le SmartRunner Explorer 3D est un détecteur de données brutes qui génère des nuages de points 3D permettant une détection détaillée des contours. Le SmartRunner Measurer 3D intègre une fonction d'analyse d'images et fournit des données de mesure précises concernant le volume, les dimensions, la rotation et la position.

Détecteurs de profil laser
La technologie de section lumineuse laser repose sur la projection d’une ligne laser captée par une caméra afin de mesurer le profil en hauteur d’un objet. La combinaison unique de cette technologie et d’un détecteur de vision 2D fait de la gamme SmartRunner de détecteurs de profil laser la solution idéale pour la capture de profils et d’images de surface. Les détecteurs spécifiques à certaines applications et ceux destinés aux données brutes assurent de manière fiable les tâches de détection, de positionnement et de mesure, même lorsque le contraste de l’objet est faible.
Systèmes de positionnement

Positionnement linéaire
Grâce à la combinaison unique d’un système de caméras 2D, d’une tête de lecture et de plusieurs bandes de codes Data Matrix redondantes, les systèmes de positionnement Data Matrix PCV et PXV garantissent un positionnement absolu précis sur des distances pouvant atteindre 100 km, même en présence de bandes de codes sales ou endommagées, ou de joints de dilatation. Ces appareils utilisent une méthode de détection par lumière incidente sans contact et insensible à la lumière ambiante, ce qui les rend idéaux pour des applications telles que le positionnement de chariots, de monorails électriques ou de grues. La version safePXV est également adaptée aux applications de sécurité jusqu’au niveau SIL 3/PL e.

Conseils sur les parcours
Du ruban adhésif de couleur pour le guidage sur rail, des codes Data Matrix pour le positionnement et des codes de commande pour la navigation : Position Guided Vision (PGV) est le premier et le seul système de positionnement par codes Data Matrix à combiner ces technologies au sein d’un seul appareil, ce qui en fait la solution idéale pour les véhicules à guidage automatique (AGV). La version unique « safePGV » permet même un positionnement sécurisé jusqu’au niveau SIL 3/PL e.

Enregistrement d'images et de vidéos déclenché par un événement
La caméra d'événements indus. permet l'enregistrement d'images ou de vidéos déclenché par un événement, pendant une durée pouvant aller jusqu'à 900 secondes avant et après un signal de déclenchement. Cela facilite les diagnostics à distance ciblés et pratiques, ainsi que la documentation automatique des événements. Une visualisation en direct 24 h/24 et 7 j/7 permet une surveillance continue de l'application. Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les données d'image ou vidéo issues du tampon circulaire interne sont stockées de manière permanente.
Pour faciliter l'identification, les vidéos et les images sont automatiquement accompagnées d'un horodatage. Des informations définies par l'utilisateur peuvent également être affichées afin de faciliter l'analyse des événements enregistrés.

Solutions clés en main
Recherchez-vous une solution complète et clé en main de contrôle qualité pour votre chaîne de production, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dépassant les capacités de nos produits de vision standard ? Avez-vous besoin d’une solution de vision robotisée ou de guidage de robot ? Souhaitez-vous que le système soit intégré à votre système d’automatisation, connecté au contrôleur de votre robot, ou relié à votre ERP ou à votre système cloud ? Contactez notre équipe « Solution Excellence » chez VMT et concrétisez vos idées !
Les spécialistes en solutions de VMT, une société du Groupe Pepperl+Fuchs, collaborent avec leurs clients pour développer, installer, optimiser et assurer la maintenance de solutions innovantes de traitement d'images et de capteurs laser destinées à toutes les tâches de contrôle qualité ou de vision robotique.
Nous contacter
Êtes-vous toujours à la recherche de la solution adaptée à votre application de vision industrielle ? Ou souhaitez-vous obtenir davantage d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !



