Wählen Sie Ihr Land

Global

Pulse Ranging Technology (PRT)

Punktgenaue Positionierung über große Distanzen

Mit den exzellenten Leistungsmerkmalen der messenden optoelektronischen Sensoren sichern Sie sich den entscheidenden Vorsprung im Markt.

Was ist PRT?

Die Pulse Ranging Technology (PRT) ist das derzeit präziseste industrietaugliche Verfahren zur Entfernungsmessung. Distanzen von wenigen Zentimetern bis zu mehreren hundert Metern werden mit der direkten Messmethode punktgenau erfasst.

Die mit Pulse Ranging Technology ausgestatteten Distanzsensoren erlauben sichere und höchst präzise Messungen bei hoher Wiederholgenauigkeit und kurzen Ansprechzeiten – weitestgehend unabhängig von Umgebungs- und Objektbedingungen.

Die PRT-Sensoren sind zudem vielseitig einsetzbar. Von der messenden Lichtschranke bis hin zur High-End-Messtechnik werden unterschiedliche Anforderungen mit dem gleichen Messprinzip erfüllt. PRT – eine Technologie, die neue Maßstäbe setzt.

Funktionsprinzip der Pulse Ranging Technology PRT

Das Funktionsprinzip der PRT

Bei dieser Messmethode sendet eine leistungsstarke Lichtquelle kurze, energiereiche Impulse aus, die am Objekt reflektiert und von einem lichtempfindlichen Empfangselement wieder erfasst werden.

Sende- und Empfangszeitpunkt werden dabei präzise erfasst. Aus den ermittelten Werten wird über die Laufzeit der Lichtimpulse die Entfernung zum Objekt errechnet. Ist das Objekt nah, ergibt sich eine kurze Lichtlaufzeit. Ist es weiter entfernt, ergibt sich entsprechend eine längere Lichtlaufzeit.

Ihre Vorteile durch PRT-SensorenPRT steht für hohe Präzision bei Anwendungen von wenigen Millimetern bis zu mehreren hundert Metern

Erfolg mit Lichtgeschwindigkeit – die Überlegenheit der Pulse Ranging Technology liegt in der 1000-mal höheren Energiedichte der Lichtimpulse gegenüber Sensoren, die mit permanent sendenden Lichtquellen arbeiten. Die unmittelbar daraus entstehenden Vorteile sind große Messbereiche, hohe Reichweiten und Präzision. Störeffekte wie Fremdlicht oder unterschiedliche Reflexionseigenschaften können PRT-Sensoren in ihrer Funktionalität kaum beeinflussen. Das macht die PRT zu der Technologie für hochqualitative Ergebnisse.


Genauigkeit

  • Direkte Messmethode mit präzisen, sicheren und eindeutigen Messungen
  • Größere Distanzen mit höherer Genauigkeit
  • Kein Offset des Messwerts bei langer Betriebsdauer
  • Eindeutiges Messergebnis auch bei mehreren Zielen im Erfassungsbereich

Störfestigkeit

  • Hohe Fremdlichtfestigkeit
  • Keine gegenseitige Beeinflussung
  • Hohe Beständigkeit gegen Änderungen der Messstrecke durch Umwelteinflüsse
  • Zuverlässige Unterdrückung von störenden Einflüssen wie Staub oder Nebel
  • Sicheres Ausblenden von Objekten im Hintergrund

Unempfindlichkeit

  • Geringer Einfluss der Objekteigenschaften, praktisch keine Schwarz-Weiß-Differenz
  • Sicherer Betrieb auch bei Tiefkühlanwendungen bis -30°C
  • 100% multizielfähig, auch in schwierigen Anwendungen einsetzbar

Sensoren mit PRT

2-D-LiDAR-Sensor der Serie R2000
LiDAR-Sensoren

LiDAR-Sensor R2000

Die 2-D-LiDAR-Sensoren der Serie R2000 bieten lückenlose Rundumsicht bei schnellen Anwendungen. Die schaltenden und messenden Varianten lassen sich in zahlreichen Anwendungen in Logistik, Transportwesen oder Fördertechnik einsetzen. Innovative Anwendungen wie Überwachungsfunktionen in der Gebäudeautomation und das Verkehrswesen sind weitere Einsatzfelder.

  • Hohe Messfrequenz
  • Präziser Lichtfleck
  • Sichtbarer Messstrahl
  • Integriertes 360°-Display
  • Messbereich von 0,2 m bis 50 m mit einer Genauigkeit von 12 mm
R2400 LiDAR Sensor
LiDAR-Sensoren

LiDAR-Sensor R2400

Der R2400-LiDAR-Sensor schließt die Lücke zwischen kompakten Einsteigersensoren und industriellen LiDAR-Systemen der Oberklasse, indem er Kosteneffizienz mit erhöhter mechanischer Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen verbindet. Sein industrielles Design gewährleistet eine zuverlässige 360°-Messung, einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen und eine konstante Leistung, die über die typischen Grenzen seiner Geräteklasse hinausgeht.

  • Messbereich von bis zu 25 m
  • 360°-Scanwinkel
  • Robustes Gerätedesign
  • Kompaktes Gehäuse mit einer geringen Höhe von 81 mm