LiDAR-Sensor R2400
Außergewöhnliches Leistungspaket in 360°
Der neue LiDAR-Sensor R2400 von Pepperl+Fuchs baut auf den bewährten Stärken der R2000-Serie auf und schließt die Lücke zwischen kompakten Basis-Sensoren und industriellen High-End-Systemen, indem er höchste Messgenauigkeit, Kosteneffizienz sowie eine robuste, industrietaugliche Bauweise mit hoher Umweltbeständigkeit vereint.
Mit seinem kleinen Lichtfleck, dem 360°-Messwinkel und der schnellen Datenerfassung liefert der R2400 stabile 2-D-Messungen selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Der für AMR-Anwendungen optimierte LiDAR-Sensor verbindet Performance, Präzision und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau.
Highlights
360°-Rundumblick
Besonders kompaktes und robustes Gerätedesign
Hohe Präzision und Genauigkeit
Bewährte Pulse Ranging Technology (PRT)
AnimationDer R2400 kurz erklärt: Features, Funktionsprinzip und Anwendungen

Erweitertes LiDAR-Portfolio für mehr Möglichkeiten
Mit dem R2400 baut Pepperl+Fuchs sein LiDAR-Portfolio weiter aus und eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten. Während der R2000 Maßstäbe in Präzision und Langlebigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen setzt, richtet sich der R2400 gezielt an Anwendungen, bei denen kompaktes Design und Kosteneffizienz im Vordergrund stehen.
Beide Sensorserien nutzen die Pulse Ranging Technology (PRT), ein fortschrittliches Laufzeitmessverfahren, das höchste Genauigkeit, stabile Messungen über große Reichweiten und hohe Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht bietet – und so die zuverlässige technologische Basis des gesamten LiDAR-Portfolios bildet.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zum 2-D-LiDAR-Sensor R2400? Wir helfen Ihnen gern! Schicken Sie uns einfach eine E-Mail, um mehr Informationen zu erhalten.