LiDAR-Sensoren

Das Portfolio der LiDAR-Sensoren von Pepperl+Fuchs bietet für jede Applikation die exakt passende Lösung, von der Basisanforderung bis zur High-End-Anwendung. Der R2000 überzeugt als 360°-LiDAR-Sensor durch optimale Performance und ein Maximum an Präzision. Der R2400 bietet ebenfalls eine 360°-Messung, zeigt seine Stärken jedoch in Anwendungen, bei denen kompakte Bauweise und Wirtschaftlichkeit entscheidend sind. Der robuste Mehrstrahl-LED-Scanner R2100 besticht durch hohe Wirtschaftlichkeit und ist die perfekte Wahl, wenn eine einfache und zuverlässige Objekterkennung realisiert werden soll.
Mit der Entwicklung der Pulse Ranging Technology (PRT) hat Pepperl+Fuchs die direkte Lichtlaufzeitmessung für die kommerzielle industrielle Nutzung erschlossen. Dadurch ist die präzise und höchst zuverlässige Technologie optimal entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen skalierbar. Das Verfahren erfasst Distanzen von wenigen Zentimetern bis hin zu mehreren hundert Metern absolut präzise und zuverlässig – auch bei schwierigen Umgebungs- und Objekteigenschaften.
- Portugiesisch
- Spanisch
- Englisch
- Chinesisch
- Deutsch
- Italienisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Optoelektronische Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 5 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - LiDAR Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 3 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen | Dateityp PDF | Dateigröße 340 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Navigation von autonomen Fahrzeugen in der Intralogistik | Dateityp PDF | Dateigröße 177 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Zuverlässige Ladungserfassung bei der Übergabe | Dateityp PDF | Dateigröße 184 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Effizienter Lagerbetrieb durch transparente Fahrzeuglokalisierung im Mischbetrieb | Dateityp PDF | Dateigröße 581 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Präzises Andocken für eine sichere Palettenübergabe an Übergabestationen | Dateityp PDF | Dateigröße 387 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Robuste Palettenerkennung für autonome Gabelstapler | Dateityp PDF | Dateigröße 679 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteAnwendungsbericht – SLAM-Navigation für kompakte autonome mobile Roboter (AMR) | Dateityp PDF | Dateigröße 540 KB | Sprache Deutsch
| Download |