Funktionale Sicherheit für die Prozessautomation
Größtes Safety-Portfolio am Markt
Mit mehr als 750 SIL/PL-bewerten Geräten bietet Pepperl+Fuchs Ihnen eine Fülle an Optionen aus einer Hand. So stellen wir sicher, dass Sie immer die beste Lösung für Ihre individuelle Anwendung erhalten.
Wissen ist der Schlüssel
Seit Jahrzehnten ist Pepperl+Fuchs ein Wegebereiter in der industriellen Automation. Unser tiefes Verständnis der Normen und Regularien für funktionale Sicherheit bildet die Basis für hochzuverlässige Safety-Komponenten.
Grenzenlose Sicherheit
Wir bieten Ihnen ein komplettes SIL-3-Portfolio für alle Signaltypen – analog und digital. Beziehe Sie Interface-Bausteine für all Ihre Anwendungen aus einer Hand.
Von den Experten lernen
Pepperl+Fuchs unterstützt mit zertifizierten Sicherheitsfachabteilungen und bietet ein breites Spektrum an Schulungsprogrammen für Automatisierungsprofis.
SIL-geeignete Produkte für explosionsgefährdete Bereiche
Wählen Sie jetzt Ihr SIL-geeignetes Produkt aus!Die Bewertung eines sicherheitskritischen Systems ist leichter durchzuführen, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit der relevanten Komponenten bekannt ist. Aus diesem Grund bietet Pepperl+Fuchs eine Bandbreite an SIL/PL-geeigneten Produkten. Wählen Sie auf dieser Seite zwischen verschiedenen Merkmalen, wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, und finden Sie so schnell das SIL/PL-fähige Gerät, das Sie suchen.

Weitere richtungsweisende InnovationenNEU! Durchgängiges SIL-3-Portfolio für alle Signalarten
Mit den neuen SIL-3-Ausgangstreibern hat Pepperl+Fuchs die letzte Lücke in seinem Portfolio SIL-3-geeigneter Trennbarrieren geschlossen. Damit stehen nun eigensichere SIL-3-Komponenten für sämtliche Signalarten zur Verfügung – digital und analog, für Steuerungssignale an die Aktoren und für Messsignale aus dem Feld, als Geräte zur Hutschienenmontage und als Trennbausteine für Termination Boards.
Für die Anwendungspraxis bedeutet dies, dass bei SIL-3-Applikationen der bisher notwendige Workaround mit redundanten SIL-2-Komponenten hinfällig ist: Stellungsregler, elektrische Ventile oder HART-IP-Konverter in eigensicheren SIL-3-Anwendungen können nun direkt mit einer einzigen Trennbarriere an die Steuerung angebunden werden.
Anwendungsbeispiele

Events und Trainings
Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl an Schulungen und Seminaren an. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter in Management, Konstruktion, Produktion und Sicherheit, die mit der Konstruktion von Anlagen und deren Verwendung in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären betraut sind.

Deep DiveAuf der sicheren Seite
Erfahren Sie in diesem kurzweiligen Interview mit zwei unserer Branchenexperten mehr über die bewegte Geschichte der funktionalen Sicherheit: Wo liegen die Ursprünge? Welche Meilensteine veränderten diese Disziplin? Wo stehen die Branche und Pepperl+Fuchs heute? Antworten auf diese Fragen erwarten Sie im ausführlichen Interview.