Sécurité fonctionnelle pour les applications d'automatisation des procédés
Le plus large portefeuille de solutions de sécurité sur le marché
Avec plus de 750 appareils certifiés SIL/PL provenant d'une seule source, Pepperl+Fuchs vous offre une multitude d'options, vous garantissant ainsi de toujours bénéficier de la meilleure solution pour votre application spécifique.
La connaissance est essentielle
Depuis plusieurs décennies, Pepperl+Fuchs est un acteur majeur dans le domaine de l'automatisation des procédés. Notre connaissance approfondie des normes et réglementations en matière de sécurité fonctionnelle constitue la base de nos composants de sécurité fiables.
Sécurité sans limites
Nous vous proposons une gamme complète de produits SIL 3 pour tous les types de signaux, analogiques et numériques. Profitez de modules d'interface pour toutes vos applications, disponibles auprès d'un seul et même fournisseur.
Apprenez auprès des experts
Pepperl+Fuchs dispose de départements spécialisés certifiés en matière de sécurité et propose une large gamme de programmes de formation destinés aux professionnels de l'automatisation.
Produits compatibles SIL pour les zones dangereuses
Veuillez sélectionner dès maintenant votre produit compatible SIL.L'évaluation d'un système lié à la sécurité est facilitée lorsque le risque de défaillance des composants concernés est déjà connu. À cette fin, Pepperl+Fuchs propose un large éventail de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL. Sur ce site, vous pouvez sélectionner différents critères tels que le niveau d'intégrité de sécurité, les niveaux de performance, la fonction de l'appareil et le type de signal afin de trouver rapidement l'appareil évalué SIL que vous recherchez.

Plus d'innovations qui transforment l'industrieNouveau ! Gamme complète SIL 3 pour tous les types de signaux
Avec les nouveaux pilotes de sortie SIL 3, Pepperl+Fuchs a comblé la dernière lacune dans sa gamme de barrières isolées certifiées SIL 3. Des composants SIL 3 à sécurité intrinsèque sont désormais disponibles pour tous les types de signaux (numériques et analogiques), pour les signaux de commande vers les actionneurs et pour les signaux de mesure provenant du terrain, sous forme d'appareils pour montage sur rail DIN et de composants d'isolation pour platines de connexion.
Dans la pratique, cela signifie que la solution de contournement auparavant nécessaire avec des composants SIL 2 redondants n'est plus nécessaire pour les applications SIL 3 : les positionneurs, les vannes électriques ou les convertisseurs HART IP dans les applications SIL 3 à sécurité intrinsèque peuvent désormais être connectés directement au système de commande à l'aide d'une seule barrière de sécurité.
Exemples d'application

Événements et formations
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de programmesde formation destinés aux professionnels de l'automatisation. Ces programmes s'adressent au personnel chargé de la gestion, de l'ingénierie, de la production et de la sécurité impliqué dans la conception et l'utilisation d'équipements dans des atmosphères potentiellement explosibles.

Analyse approfondiePar mesure de précaution
Découvrez l'histoiremouvementée de la sécurité fonctionnelle dans cet entretien passionnant avec deux de nos experts du secteur : quelles sont ses origines ? Quels événements marquants ont transformé cette discipline ? Où en sont aujourd'hui le secteur et Pepperl+Fuchs ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cet entretien détaillé.
Veuillez nous contacter
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !