Industrielle Human Machine Interfaces für die Prozessindustrie
Mit der VisuNet-Produktfamilie bietet Pepperl+Fuchs Anwendern eine Vielzahl an HMI-Systemen und -Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Prozessindustrie. Das Portfolio industrieller Human Machine Interfaces umfasst robuste Industriemonitore, industrielle Box Thin Clients, Box-PCs und Tablet Thin Clients sowie Thin-Client-Software und die passenden Peripheriegeräte. Mit kundenspezifischen HMI-Lösungen setzen wir außerdem Ihre Anforderungen genau so um, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Anwendung erhalten.
Erfahren Sie mehr über das umfangreiche Portfolio an HMI-Systemen von Pepperl+Fuchs.
Speziell für die besonderen Anforderungen der Prozessindustrie konzipiert
Robust und industrietauglich, leicht zu reinigen, 24/7 einsatzbereit
Erstes durchgängiges Thin-Client-Portfolio am Markt
Von der Leitwarte bis zu Anwendungen in Zone 1/21, Div. 1
Innovative Thin-Client-Software
Vorinstalliert auf allen VisuNet-Remote-Monitoren und Box Thin Clients
Individuelle HMI-Lösungen aus einer Hand
Unsere Solution Engineering Center sind weltweit für Sie da
IT-Umgebung vereinfachenmit industriellen Human Machine Interfaces
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse mit unseren Thin-Client-basierten Remote-Monitoren und Box Thin Clients für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und in der Leitwarte vereinfachen. Mit der Firmware VisuNet RM Shell erhalten Sie eine optimierte Benutzeroberfläche, die das Einrichten und Verwalten Ihrer Thin Clients vereinfacht.

Industrieller Tablet Thin ClientHMI to Go
Der industrielle Tablet Thin Client basiert auf dem robusten Pad-Ex®-Tablet der Pepperl+Fuchs-Marke ecom und erweitert das Portfolio um ein mobiles Thin-Client-Gerät. Auf dem Mobilgerät ist die Firmware VisuNet RM Shell bereits vorinstalliert, sodass sich das Tablet schnell in bestehende Netzwerke integrieren lässt. So sind Sie in der Lage, Ihre Prozesse von überall aus flexibel zu überwachen. Mit dem industriellen Tablet Thin Client profitieren Anwender nicht nur von allen Vorteilen der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs, sondern auch von den Features des robusten Pad-Ex-Tablets wie zum Beispiel der globalen Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Kundenspezifische Lösungen
Standardprodukte erfüllen nicht immer die genauen Anforderungen jeder Anwendung. Kundenspezifische VisuNet-HMI-Lösungen sind ein einfacher Weg, um genau das Produkt zu bekommen, das Sie benötigen. Egal, ob Sie einen Remote Monitor oder einen eigensicheren Panel-PC benötigen, Pepperl+Fuchs kann eine Lösung entwickeln, die Ihrer Anwendung und Ihrem Budget entspricht.
Downloads
VisuNet von Pepperl+Fuchs
Industrielle Human Machine Interfaces für die Prozessautomatisierung.
VisuNet FLX
Die neue modulare HMI-Plattform für den Einsatz bis in Zone 2/22 und Div. 2
Kontaktieren Sie uns
Sie haben Fragen zu unseren Human Machine Interfaces, wünschen weitere Informationen oder möchten uns für die Planung einer individuellen Lösung kontaktieren? Nutzen Sie einfach das untenstehende Formular – wir freuen uns auf Ihre Nachricht.