VisuNet RM Shell 6 Firmware für Remote Monitore und Box Thin Clients

VisuNet RM Shell 6 und die Control Center Software bilden die neueste Firmware für Remote Monitore und Box Thin Clients. Diese HMI-Firmware ermöglicht die Fernverwaltung mehrerer Geräte von einem zentralen Arbeitsplatz aus – ohne das Feld physisch betreten zu müssen.
Auf Thin-Client-Bedienstationen installiert ermöglicht VisuNet RM Shell 6 den Zugriff auf das Prozessleitsystem oder Manufacturing Execution System (MES) über Standard-Ethernet-Technologie und macht Prozessdaten transparent. Dank neuester Windows®-Sicherheitsfunktionen ist ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.
Basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Neueste Windows-Sicherheitsfunktionen und integrierte Sicherheitsmechanismen zur Risikominderung
Optimierte Benutzerfreundlichkeit durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche, eine smarte Taskleiste und innovative Funktionen
Bequeme und effiziente Fernverwaltung über das VisuNet Control Center
Erweiterte Funktionen für Administratoren erlauben die Anpassung an individuelle Anforderungen
Modernste Thin-Client-Technologie

Einfach smartOptimierte Benutzerfreundlichkeit
VisuNet RM Shell 6 ermöglicht die nahtlose Integration von Thin Clients und Remote Monitoren in konventionelle und virtualisierte Prozessleitsysteme. Die neue Benutzeroberfläche vereinfacht sowohl die Konfiguration als auch die Bedienung. Die smarte Taskleiste ermöglicht den Zugriff auf wichtige Funktionen per Mausklick und erleichtert so beispielsweise den Wechsel zwischen mehreren Remote-Desktop-Verbindungen – z. B. von RDP auf VNC. Erweiterte Funktionen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung, sodass Remote-Monitore nach dem Start automatisch eine Verbindung zum Prozessleitsystem herstellen.
Das hybride Systemmanagement für OT- und IT-Benutzer macht RM Shell 6 simpel und smart: OT-Administratoren profitieren von einer geführten Einrichtung für die Standardkonfiguration, während erfahrene IT-Administratoren Zugriff auf den Windows-Desktop und erweiterte Einstellungen haben.
Die neueste Firmware-Generation präsentiert sich in einem kundenspezifisch anpassbaren, frischen Look: Die neue Darkmode-Option sorgt für bessere Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Außerdem können die Nutzer die Benutzeroberfläche an ihr Corporate Design anpassen.

Höchste Sicherheitsstandards
VisuNet RM Shell 6 beinhaltet nicht nur die neuesten Windows-Sicherheitsfunktionen und eine benutzerbasierte Windows-Zugangskontrolle, sondern auch verschiedene andere Sicherheitsmechanismen, wie:
- einen Unified Write Filter (UWF)
- eine USB-Sperre
- ein Konfigurations-Timeout beendet automatisch, um unberechtigten Zugriff zu verhindern
- regelmäßige Sicherheitspatches auf der Pepperl+Fuchs Webseite und ein Update-Service via Mail
Erweiterte Administratorfunktionen bieten Benutzern von VisuNet RM Shell 6 mehr Flexibilität. Administratoren können alle erforderlichen Anwendungen installieren, einschließlich Virenscanner und Treiber von Drittanbietern. Sie legen außerdem fest, welche Benutzer auf die einzelnen Anwendungen zugreifen können.

Maximale Effizienz
Mit dem Zusatztool VisuNet Control-Center können Anwender Geräte mit RM Shell effizient zentral konfigurieren und verwalten, sodass keine Notwendigkeit besteht, für die Einrichtung und Wartung Gefahrenbereiche oder Reinräume zu betreten.
- mit RM Shell Verbindung zu jedem Remote Monitor herstellen
- Gerätestatus und Bildschirminhalt überwachen
- Steuerung aus der Ferne
- Verbindungsprofil auf mehrere Monitore hochladen, nachdem es eingerichtet oder heruntergeladen wurde
Kontaktieren Sie uns
Sie haben Fragen zur VisuNet RM Shell 6 oder möchten weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken uns Ihre Nachricht.