Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VisuNet RM Shell 6
Nouvelle génération VisuNet RM Shell 6 pour postes de travail opérateur client léger

VisuNet RM Shell 6 Micrologiciel pour moniteurs déportés et boîtiers clients légers

Topologie client léger RM Shell 6

Le VisuNet RM Shell 6 et le logiciel Control Center forment la dernière génération de micrologiciel pour les moniteurs déportés et les boîtiers clients légers. Ce micrologiciel IHM permet la gestion à distance de plusieurs appareils à partir d'un poste de travail central, permettant ainsi de se passer des visites sur le terrain.

Installé sur les postes de travail opérateur de clients légers, VisuNet RM Shell 6 permet d'accéder au système de contrôle des processus ou au système industriel d'exécution (MES) via la technologie Ethernet standard et rend les données de processus transparentes. Grâce aux dernières fonctionnalités de sécurité de Windows® , il garantit une sécurité maximale.

  • Basé sur Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

  • Dernières fonctionnalités de sécurité Windows et mécanismes de sécurité intégrés pour réduire les risques

  • Utilisation optimisée grâce à une interface utilisateur claire, une barre des tâches intelligente et des fonctionnalités innovantes

  • Contrôle à distance pratique et efficace via VisuNet Control Center

  • Les capacités d'administrateur étendues permettent de s'adapter aux besoins individuels

Technologie de client léger de pointe

VisuNet RM Shell 6

Simple et intelligentUtilisation optimisée

VisuNet RM Shell 6 permet l'intégration transparente des clients légers et des moniteurs déportés dans les systèmes de contrôle des procédésconventionnels et virtualisés. La nouvelle interface simplifie à la fois la configuration et l'exploitation. La barre des tâches intelligente permet d'accéder en un seul clic aux fonctions clés, ce qui facilite les tâches telles que le basculement entre les connexions de bureau à distance (RDP vers VNC). Les fonctions avancées garantissent une connexion fiable, ce qui permet aux moniteurs déportés de se connecter automatiquement au système de contrôle des procédés après le démarrage.

La gestion de système hybride pour les utilisateurs OT et IT rend RM Shell 6 simple et efficace : les administrateurs OT bénéficient d'une configuration guidée pour les configurations standard, tandis que les administrateurs IT expérimentés peuvent accéder au bureau Windows et aux paramètres avancés.

Le micrologiciel de dernière génération offre un aspect personnalisable et moderne : la nouvelle option de mode sombre garantit une meilleure lisibilité, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Les utilisateurs peuvent également personnaliser l'interface en fonction de l'identité visuelle de leur entreprise.

VisuNet FLX avec RM Shell 6

Normes de sécurité les plus élevées

VisuNet RM Shell 6 inclut non seulement les dernières fonctionnalités de sécurité Windows et un contrôle d'accès Windows basé sur l'utilisateur, mais également divers autres mécanismes de sécurité, tels que :

  • Filtre d'écriture unifié (UWF)
  • Verrouillage USB
  • Fermeture automatique du délai de configuration pour empêcher tout accès non autorisé
  • Correctifs de sécurité réguliers sur le site Web de Pepperl+Fuchs et via service de mise à jour par courrier électronique

Les fonctions d'administration améliorées offrent aux utilisateurs de VisuNet RM Shell 6 une plus grande flexibilité. Les administrateurs peuvent installer les applications requises, y compris les scanneurs de virus et les pilotes tiers. Les administrateurs contrôlent également l'accès des utilisateurs à chaque application.

VisuNet Control Center

Efficacité maximale

Grâce à l'outil complémentaire VisuNet Control Center, les utilisateurs peuvent configurer et gérer efficacement les appareils RM Shell de manière centralisée, évitant ainsi d'entrer dans des zones à risque d'explosion ou dans des salles blanches pour l'installation et la maintenance.

  • connectez-vous à n'importe quel moniteur déporté avec RM Shell
  • surveillez l'état de l'appareil et le contenu de l'écran
  • contrôlez à distance
  • chargez un profil de connexion sur plusieurs moniteurs après la configuration ou le téléchargement

Nous contacter

Vous avez des questions concernant VisuNet RM Shell 6 ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.