Wählen Sie Ihr Land

Global

Funksensorknoten

Wireless sensor nodes

Wann immer Sensorik außerhalb klar eingegrenzter industrieller Produktionsumgebungen eingesetzt wird oder weitere Messdaten nachträglich in bereits bestehenden Anlagen abgefragt werden sollen, tauchen vielfältige Herausforderungen und Hindernisse auf. Mit seiner WILSEN-Plattform, bestehend aus drahtlosen IoT-Funksensoren auf Basis des globalen Standards LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network), schafft Pepperl+Fuchs hier Abhilfe. Die IP66/67 entsprechenden WILSEN-Zentraleinheiten sind mit einer leistungsstarken Lithium-Batterie ausgestattet und übertragen Messdaten sicher und energieeffizient per LoRaWAN an cloudbasierte IoT-Plattformen zur weiteren Auswertung.

Ergänzend stellt die Zentraleinheit zudem GPS-Informationen, Temperaturwerte und den Ladezustand der Batterie über LoRaWAN zur Verfügung. In Kombination mit unterschiedlichen Hauptsensoren können so die verschiedensten Anwendungsfälle abgedeckt werden – selbst an den entlegensten Orten und unter den widrigsten Umgebungsbedingungen.

Die Integration der drahtlosen IoT-Sensoren in M+O-Anwendungen (Monitoring and Optimization) erfolgt nahtlos, da nicht nur Sensordaten empfangen werden können, sondern auch Parametereinstellungen in den WILSEN-Sensoren bequem aus der Ferne über den sogenannten „Downlink-Kanal“ vorgenommen werden können. Pepperl+Fuchs stellt dafür einen kostenlosen Web-Service zur Verfügung. Alternativ erfolgt die Parametrierung der Geräte direkt vor Ort via Bluetooth® LE über eine Mobilgeräte-App für iOS oder Android.

Als weiteren hilfreichen Baustein zur Optimierung der Batterieleistung bietet Pepperl+Fuchs einen kostenfreien, webbasierten Batterielaufzeitrechner an. Über dieses Tool können Anwender anhand einer Reihe von Parametern die voraussichtliche Batterielaufzeit ihrer WILSEN-Sensoren kalkulieren.

WILSEN.valve

WILSEN.valve: Smarte Positionserfassung an Ventilen

Speziell für Anwendungen in der Prozesstechnik und Wasserwirtschaft entwickelt, dient der WILSEN.valve zur Erfassung von Ventilstellungen. Hierbei kombiniert er Signalzuverlässigkeit mit simpler Bedienbarkeit und hoher Flexibilität: So können an die Zentraleinheit über standardisierte M12-Anschlüsse unterschiedliche Typen und Varianten von energieoptimierten und entsprechend batterieschonenden NAMUR- und 2-Draht-Low-Power-DC-Sensoren angeschlossen werden, wie etwa induktive Einzel- oder Doppelsensoren. Neben dem Ventilstatus übertragt der WILSEN.valve zudem auch Diagnosedaten bzw. Fehlerzustände wie Kurzschluss oder Leitungsbruch. Begleitend bietet Pepperl+Fuchs eine fertige Montagelösung (gemäß EN-ISO5211) zur Anpassung des Systems an die meisten auf dem Markt befindlichen Ventile bzw. Armaturen an. Diese beinhaltet Montagewinkel, Montageplatten und komplette Montagesets.

Typische Anwendungen

Ventilstellungsrückmeldungen und Endlagenüberwachungen von Handarmaturen und Handhebelventilen in prozesstechnischen Anlagen oder Wasserwirtschaft

WILSEN.node

WILSEN.node: Smarte Objektanwesenheitsdetektion

Der WILSEN.node ist der universell einsetzbare Allrounder unter den LoRa-basierten M+O-Sensoren von Pepperl+Fuchs und ermöglicht die Detektion der Anwesenheit unterschiedlichster Objekte. Zu diesem Zweck können an die beiden frontseitigen M12-Anschlüsse entsprechend vielfältige Typen von Hauptsensoren angeschlossen werden. Dazu zählen neben energieoptimierten induktiven und kapazitiven Sensoren auch weitere NAMUR- oder 2-Draht-Low-Power-DC-Sensoren verschiedenster Art (z. B. Schwimmschalter oder Vibrationsgrenzschalter). Somit stellt der WILSEN.node eine ausgezeichnete Lösung für viele Arten von Retrofit-Szenarien dar. Wie auch der WILSEN.valve überträgt der WILSEN.node zusätzlich zu den eigentlichen Messinformationen ebenfalls Diagnosedaten bzw. Fehlerzustände wie Leitungsbruch oder Kurzschluss.

Typische Anwendungen

Überwachung des Schließzustands von Schachtdeckeln, Trafohäusern, Scheunentoren oder Weidegattern

Sprache
  • Englisch
  • Deutsch
Sprache
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Autarke Sensoreinheit für automatisierte MaterialbereitstellungDateityp
PDF
Dateigröße
472 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Smarte Stellungsrückmeldung von HandhebelventilenDateityp
PDF
Dateigröße
335 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Drahtlose Füllstandsüberwachung von Intermediate Bulk Containers (IBCs)Dateityp
PDF
Dateigröße
561 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download
AnwendungsberichteAnwendungsbericht – Durchgehende drahtlose Überwachung der BetriebszuständeDateityp
PDF
Dateigröße
446 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download