Nœuds de détecteur sans fil

WILSEN.valve : Détection intelligente de la position des vannes
Spécialement développée pour les applications dans le domaine de la technologie des procédés et de la gestion de l'eau, la solution de capteur WILSEN.valve LoRaWAN est utilisée pour détecter la position des vannes. Elle allie la fiabilité du signal à une utilisation simple et une grande flexibilité : différents types et variantes de détecteurs NAMUR et 2 fils à faible consommation d'énergie et à économie de batterie, tels que les détecteurs inductifs simples ou doubles, peuvent être connectés à l'unité centrale via des connexions M12 standardisées. Outre l'état de la vanne, WILSEN.valve transmet également des données de diagnostic et des états de défaut tels que les courts-circuits ou les ruptures de câbles. Pepperl+Fuchs propose également une solution de montage prête à l'emploi (conforme à la norme EN-ISO5211) pour adapter le système à la plupart des vannes et raccords disponibles sur le marché. Celle-ci comprend des équerres de fixation, des plaquettes d'adaptation et des kits de montage complets.
Applications typiques
Retour d'information sur la position des vannes et surveillance de la position finale des vannes manuelles et des vannes à levier manuelles dans les installations de traitement ou les systèmes de gestion de l'eau.

WILSEN.node : Détection intelligente de présence d'objets
Le WILSEN.node est le capteur polyvalent universel parmi les capteurs M+O basés sur LoRa de Pepperl+Fuchs. Il permet de détecter la présence d'une grande variété d'objets. À cette fin, une large gamme de capteurs principaux de différents types peut être connectée aux deux connexions M12 situées à l'avant. Il s'agit notamment de détecteurs inductifs et capacitifs à optimisation énergétique, ainsi que d'autres détecteurs NAMUR ou à 2 fils à faible consommation d'énergie CC de différents types (par exemple, des interrupteurs à flotteur ou des détecteurs niveau à vibrations). Le WILSEN.node constitue ainsi une excellente solution pour de nombreux types de scénarios de modernisation. À l'instar du WILSEN.valve, le WILSEN.node transmet également des données de diagnostic ou des états de défaut tels que la rupture de câble ou le court-circuit, en plus des informations de mesure réelles.
Applications typiques
Surveillance de l'état de fermeture des couvercles de regards, des abris de transformateurs, des portes de granges ou des barrières de pâturages
- anglais
- allemand
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Type de fichier PDF | Taille du fichier 470 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | Type de fichier PDF | Taille du fichier 322 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Type de fichier PDF | Taille du fichier 566 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | Type de fichier PDF | Taille du fichier 443 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !