Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Nœuds de détecteur sans fil

Nœuds de détecteur sans fil

Lorsque la technologie des détecteurs est utilisée en dehors d'environnements de production industrielle clairement définis ou que des données de mesure supplémentaires doivent être interrogées a posteriori dans des systèmes existants, divers défis et obstacles apparaissent. Avec sa série de détecteurs IoT industriels sans fil « WILSEN », Pepperl+Fuchs utilise la technologie LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) normalisée à l'échelle mondiale pour y remédier. Les unités centrales WILSEN IP66/67 sont équipées d'une batterie au lithium puissante et transmettent sans fil les données de mesure de manière sécurisée et économe en énergie via LoRaWAN à des plateformes IoT basées sur le cloud pour une évaluation ultérieure.

De plus, les unités centrales fournissent également des informations GPS, des valeurs de température et l'état de charge de la batterie via LoRaWAN. En combinant l'unité centrale avec différents types de capteurs principaux, il est possible de couvrir un large éventail d'applications, y compris dans les endroits les plus reculés et dans les conditions les plus défavorables.

L'intégration des détecteurs IoT sans fil dans les applications M+O (Monitoring and Optimization) est transparente, car non seulement les données des détecteurs peuvent être reçues, mais les paramètres des détecteurs WILSEN peuvent également être facilement réglés à distance via le « canal de liaison descendante ». Pepperl+Fuchs propose un service web gratuit à cet effet. Il est également possible de procéder au paramétrage des capteurs directement sur site via une application pour iOS ou Android.

Pepperl+Fuchs propose un outil en ligne gratuit permettant d'optimiser les performances des batteries : le calculateur de durée de vie des batteries. Cet outil permet aux utilisateurs de calculer la durée de vie prévue des piles de leurs capteurs WILSEN en fonction de différents paramètres.

WILSEN.valve

WILSEN.valve : Détection intelligente de la position des vannes

Spécialement développée pour les applications dans le domaine de la technologie des procédés et de la gestion de l'eau, la solution de capteur WILSEN.valve LoRaWAN est utilisée pour détecter la position des vannes. Elle allie la fiabilité du signal à une utilisation simple et une grande flexibilité : différents types et variantes de détecteurs NAMUR et 2 fils à faible consommation d'énergie et à économie de batterie, tels que les détecteurs inductifs simples ou doubles, peuvent être connectés à l'unité centrale via des connexions M12 standardisées. Outre l'état de la vanne, WILSEN.valve transmet également des données de diagnostic et des états de défaut tels que les courts-circuits ou les ruptures de câbles. Pepperl+Fuchs propose également une solution de montage prête à l'emploi (conforme à la norme EN-ISO5211) pour adapter le système à la plupart des vannes et raccords disponibles sur le marché. Celle-ci comprend des équerres de fixation, des plaquettes d'adaptation et des kits de montage complets.

Applications typiques

Retour d'information sur la position des vannes et surveillance de la position finale des vannes manuelles et des vannes à levier manuelles dans les installations de traitement ou les systèmes de gestion de l'eau.

WILSEN.node

WILSEN.node : Détection intelligente de présence d'objets

Le WILSEN.node est le capteur polyvalent universel parmi les capteurs M+O basés sur LoRa de Pepperl+Fuchs. Il permet de détecter la présence d'une grande variété d'objets. À cette fin, une large gamme de capteurs principaux de différents types peut être connectée aux deux connexions M12 situées à l'avant. Il s'agit notamment de détecteurs inductifs et capacitifs à optimisation énergétique, ainsi que d'autres détecteurs NAMUR ou à 2 fils à faible consommation d'énergie CC de différents types (par exemple, des interrupteurs à flotteur ou des détecteurs niveau à vibrations). Le WILSEN.node constitue ainsi une excellente solution pour de nombreux types de scénarios de modernisation. À l'instar du WILSEN.valve, le WILSEN.node transmet également des données de diagnostic ou des états de défaut tels que la rupture de câble ou le court-circuit, en plus des informations de mesure réelles.

Applications typiques

Surveillance de l'état de fermeture des couvercles de regards, des abris de transformateurs, des portes de granges ou des barrières de pâturages

Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionType de fichier
PDF
Taille du fichier
470 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever ValvesType de fichier
PDF
Taille du fichier
322 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Type de fichier
PDF
Taille du fichier
566 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating StatesType de fichier
PDF
Taille du fichier
443 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !