25.2.2026M12-Verbindungstechnik mit ATEX-Zertifizierung

Sicher, effizient und zukunftsfähig im Ex-Bereich
Als erfahrener Hersteller industrieller Sensor- und Verbindungstechnik treibt Pepperl+Fuchs die Weiterentwicklung der M12-Anschlusstechnik gezielt für die Anforderungen in der Prozessautomation voran. Gerade in explosionsgefährdeten Bereichen sind höchste Sicherheitsstandards und zuverlässige Komponenten entscheidend. Mit der M12-Verbindungstechnik nach EN 61076, ausgelegt für eigensichere Anwendungen, bietet Pepperl+Fuchs eine Lösung, die normkonforme Sicherheit, mechanische Robustheit und vereinfachte Installation miteinander vereint.
M12-Kabel für den Ex-Bereich – nun auch mit ATEX-Zertifizierung
M12-Steckverbinder haben sich in der Industrie als zuverlässige Verbindungslösung etabliert. Die Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Schutzart und einfacher Installation macht sie zur idealen Schnittstelle für Sensoren und Aktoren in der Automatisierungstechnik. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wurde die M12-Anschlusstechnik von Pepperl+Fuchs gezielt weiterentwickelt und gemäß ATEXzertifiziert. So ermöglicht sie den sicheren Betrieb eigensicherer Stromkreise – ohne Kompromisse bei Performance oder Zuverlässigkeit.
Integrierter Vibrationsschutz für dauerhaft sichere Verbindungen
Die neuen M12-Steckverbinder für explosionsgefährdete Bereiche verfügen über einen integrierten Vibrationsschutz. Dieser verhindert zuverlässig das selbstständige Lösen der Überwurfmutter bei Schock- und Vibrationsbelastungen – ein entscheidender Vorteil in rauen Industrieumgebungen wie Chemie-, Öl- und Gasanlagen. Das Ergebnis sind höhere Anlagenverfügbarkeit, reduzierte Wartungsintervalle und zusätzliche Sicherheit im laufenden Betrieb.
Weniger Prüfaufwand dank zertifizierter M12-Komponenten
Vor der Inbetriebnahme eigensicherer Stromkreise fordert die IEC/EN 60079-14 (sowie NEC und CEC in Nordamerika) die sogenannte „Verification of Intrinsic Safety“. Diese Prüfung ist dokumentationsintensiv und liegt in der Verantwortung des Installateurs.
Ein wesentlicher Vorteil bei den neuen zertifizierten M12-Kabeln und Kabelsätzen besteht darin, dass bei Kabeln und Steckverbindern mit EU-Baumusterprüfbescheinigung die aufwändige Einzelprüfung durch den Installateur entfällt. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und beschleunigt die Inbetriebnahme deutlich.

Effizienter Service – auch während des laufenden Prozesses
Servicearbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind oft mit organisatorischem Mehraufwand verbunden. Für nicht eigensichere Stromkreise ist in der Regel eine Genehmigung für feuergefährliche Arbeiten erforderlich. Mit den neuen für den Ex-Bereich zertifizierten M12-Verbindungen von Pepperl+Fuchs sind Arbeiten an diesen Stromkreisen während des laufenden Betriebes zulässig – ganz ohne zusätzliche Arbeitserlaubnis.
Für Anlagenbetreiber bedeutet das:
- kürzere Stillstandzeiten
- flexiblere Wartungsplanung
- geringere Betriebskosten